Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι κινητήρες SIMATIC ET 200pro;

Οι κινητήρες SIMATIC ET 200pro αποτελούν μέρος του κατανεμημένου χαρτοφυλακίου I/O της Siemens, παρέχοντας έλεγχο κινητήρα χωρίς ντουλάπι απευθείας στο μηχάνημα. Με προστασία IP65/67 και έξυπνα διαγνωστικά, ξεκινούν και προστατεύουν κινητήρες έως 5,5 kW ενώ ενσωματώνονται απρόσκοπτα στην οικογένεια SIMATIC ET 200 για ευέλικτο αυτοματισμό. Η σειρά προσφέρει επιλογές για κάθε εφαρμογή:

  • Πρότυπος εκκινητής κινητήρα ET 200pro - Βασικός ηλεκτρομηχανικός εκκινητής για άμεση ή αναστρεφόμενη λειτουργία
  • Εκκινητής κινητήρα υψηλής απόδοσης ET 200pro - Προηγμένος ηλεκτρονικός εκκινητής με μαλακή εκκίνηση για εναλλαγή χωρίς φθορά
  • Μονάδα απομόνωσης - Ασφαλής τοπική αποσύνδεση για συντήρηση
  • Τοπική λύση εκκίνησης κινητήρα ασφαλείας — Αυτόνομη ασφάλεια χωρίς ελεγκτή ασφαλείας
  • Λύση εκκίνησης κινητήρα ασφαλείας ProfiSafe — Δικτυακή ασφάλεια μέσω PROFIBUS ή PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Προτεινόμενες δυνατότητες

Βασικά οφέλη

Εγκαταστήστε χωρίς ντουλάπια σε όλο το χαρτοφυλάκιο

Όλες οι παραλλαγές, από τις τυπικές έως τις λύσεις ασφαλείας, τοποθετούνται απευθείας στο μηχάνημα με προστασία IP65/67 για σκληρά περιβάλλοντα.

Αυξήστε τη διαφάνεια με ολοκληρωμένα διαγνωστικά

Κάθε τύπος εκκίνησης προσφέρει παραμετροποίηση και διαγνωστικά, εξασφαλίζοντας ορατότητα είτε επιλέγετε μονάδες στάνταρ, υψηλής λειτουργίας ή μονάδες ασφαλείας.

Αντιστοιχίστε τις διαμορφώσεις με την εφαρμογή σας

Επιλέξτε από τις βασικές, υψηλής δυνατότητας, λύσεις μονωτών ή ασφάλειας για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σύστημα για τις ανάγκες αυτοματισμού σας.