Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIRIUS 3RM1;

Ο κινητήρας SIRIUS 3RM1 παρέχει πλήρη μεταγωγή και προστασία για μικρούς κινητήρες έως 3 kW σε ένα συμπαγές περίβλημα 22,5 mm. Διατίθεται σε διαμορφώσεις άμεσης σύνδεσης και οπισθοπορείας - συμπεριλαμβανομένων μοντέλων με ενσωματωμένη λειτουργικότητα ασφαλείας - χρησιμοποιεί ανθεκτική και εξοικονόμηση ενέργειας υβριδική τεχνολογία μεταγωγής. Η μονάδα διαθέτει πιστοποιήσεις IEC, CCC και UL για παγκόσμια ανάπτυξη.

siemenssirius-003-ret02-a large

Βασικά οφέλη

Εξοικονομήστε χώρο

Μια συσκευή συνδυάζει διάφορες λειτουργίες, όπως άμεση εκκίνηση σε απευθείας σύνδεση, αντιστροφή εκκίνησης και προστασία από υπερφόρτωση. Επιπλέον, η ομαδική διαμόρφωση μπορεί να επιτύχει προστασία βραχυκυκλώματος έως 55 kA με ένα μόνο προστατευτικό εκκίνησης κινητήρα.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η υβριδική μας τεχνολογία μεταγωγής χρησιμοποιεί ημιαγωγούς χαμηλής φθοράς για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κινητήρα. Στη φάση λειτουργίας, η τεχνολογία ρελέ εξοικονόμησης ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα ανθεκτικούς εκκινητές και υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

Εγκαταστήστε και λειτουργήστε εύκολα

Χειριστείτε την τροφοδοσία στο κύριο κύκλωμα για πολλούς εκκινητές κινητήρα γρήγορα και απλά μέσω ενός ειδικού συστήματος τροφοδοσίας. Συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός τριφασικού διαύλου με ελάχιστη καλωδίωση.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και συναφή προϊόντα

Ρολόι

Βίντεο | Το SIRIUS 3RM1 ασφαλές για αστοχία

Βίντεο | Ελάχιστη καλωδίωση SIRIUS 3RM1

Βίντεο | Υβριδική τεχνολογία μεταγωγής SIRIUS 3RM1

Διαβάστε

Φυλλάδιο | Μηχανισμός εκκίνησης SIRIUS 3RM1

Φυλλάδιο | Κιτ εκκίνησης SIRIUS 3RM1

Φυλλάδιο | Τροφοδοσία υβριδικών βιομηχανικών ελέγχων SIRIUS

Σχετικά προϊόντα

Σετ εκκίνησης SIRIUS 3RM1

Παραγγείλετε το κιτ εκκίνησης SIRIUS 3RM1 σε ειδική τιμή. Παίρνετε έναν εκκινητή αντίστροφης κίνησης στην τιμή ενός άμεσου εκκινητή και επωφεληθείτε από εκτεταμένα δωρεάν αξεσουάρ.