Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Χαμογελαστός εργάτης ενέργειας φορώντας ένα σκληρό καπέλο στο τηλέφωνο, επικαλυμμένο με στυλιζαρισμένο γραφικό «X» της Siemens σε σκούρο μπλε φόντο.

Η Siemens στην Enlit Europe, 10-12 Νοεμβρίου, Αίθουσα a.A50, Βιέννη

Ανακαλύψτε πώς τα δίκτυα με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να ξεκλειδώσουν έως και 30% περισσότερη χωρητικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις διακοπές λειτουργίας έως και 30%.

Δύο βιομηχανικές συσκευές που βλέπουν η μία την άλλη σε σκούρο μπλε φόντο, συνδεδεμένες με λαμπερές ψηφιακές γραμμές

Έτοιμος να στενοχωρηθείς;

Αγοράστε και διαχειριστείτε συνδρομές SIPROTEC DigitalTwin.
Διάφορα πακέτα για εύκολη χρήση.

Γιατί το SIPROTEC DigitalTwin;

Το SIPROTEC DigitalTwin είναι ένα ψηφιακό αντίγραφο σε πραγματικό χρόνο μιας φυσικής συσκευής SIPROTEC 5. Μπορείτε να δοκιμάσετε συστήματα ενεργειακού αυτοματισμού μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του έργου και την ανάγκη για φυσικό εξοπλισμό δοκιμών. Θα λάβετε:

  • Οπτικοποίηση και λειτουργία μπροστινής οθόνης
  • Έγχυση ρευμάτων, τάσεων και δυαδικών εισόδων
  • Δοκιμή λειτουργιών προστασίας, λογικών αυτοματισμού και εφαρμογών ειδικών για τον πελάτη
  • Ατομική και διαισθητική εκπαίδευση
  • Πλήρως ενσωματωμένες εφαρμογές ως απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού
  • Εφαρμογές IoT
  • Επικοινωνία IEC 61850 GOOSE
  • Δοκιμή ενσωμάτωσης σε συστήματα αυτοματισμού υποσταθμών με χρήση πρωτοκόλλων Ethernet
  • Ανάλυση ελαττωμάτων
  • Δοκιμή λειτουργιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Βασικά οφέλη

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους (στα Αγγλικά)