Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

ΓΙΑΤΙ Reydisp Evolution?

Το πρόγραμμα λειτουργίας και παραμετροποίησης Reydisp είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της σειράς ρελέ προστασίας Reyrolle. Παρέχει ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο με ενσωματωμένο αρχείο σεμιναρίου και βοήθειας, το οποίο μειώνει την απαίτηση για πρόσθετη εκπαίδευση. Αυτό το διαισθητικό λογισμικό επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία των ρυθμίσεων, την προβολή πληροφοριών σφαλμάτων, τη διαμόρφωση της γλώσσας ρελέ, τις καμπύλες IDMT και τα σημεία δεδομένων επικοινωνίας. Η Reydisp Evolution Η ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων λογισμικού είναι διαθέσιμη για λήψη δωρεάν.

Βασικά οφέλη

Προσαρμογή οθονών

Το λογισμικό Language Editor δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να προσαρμόσει το κείμενο που εμφανίζεται στα ρελέ, τη δομή μενού και τις προβολές οργάνων.

Διευκολύνετε την ευκολότερη διασύνδεση

Το εργαλείο λογισμικού Communication Editor στη σουίτα Reydisp επιτρέπει την τροποποίηση των διαμορφώσεων πρωτοκόλλου αναμετάδοσης και των σημείων δεδομένων για τα πρωτόκολλα IEC 60870-5-103, DNP 3.0 και MODBUS, διευκολύνοντας την ευκολότερη διασύνδεση υποσταθμών.

Αποκτήστε μεγαλύτερη ευελιξία

Το λογισμικό Curve Editor επιτρέπει τη δημιουργία καμπυλών IDMTL για ρελέ Reyrolle, παρέχοντας ευελιξία κατά την ταξινόμηση με άλλες συσκευές. Εισάγει υπάρχουσες καμπύλες, δημιουργεί νέες καμπύλες και στέλνει καμπύλες απευθείας στο ρελέ.

Προτεινόμενες δυνατότητες