Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί διαμορφωτής συστήματος IEC 61850;

Ο διαμορφωτής συστήματος IEC 61850 είναι η ουδέτερη από τον κατασκευαστή λύση για τη διαλειτουργική μηχανική προϊόντων και συστημάτων IEC 61850. Υποστηρίζει όλες τις συσκευές με IEC 61850 - όχι μόνο τα προϊόντα της Siemens - εξασφαλίζοντας πραγματική διαλειτουργικότητα.

Βασικά οφέλη

Εργασία με όλες τις συσκευές IEC 61859

Η ουδέτερη από τον κατασκευαστή προσέγγιση υποστηρίζει όλες τις συσκευές IEC 61850, συμπεριλαμβανομένων των SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTU, SICAM IO/AI/P85x/Q100 και συσκευών από άλλους τομείς (όπως SITRAS PRO) και τρίτους.

Βελτιώστε τη συνέπεια και την αποδοτικότητα

Αποκτήστε μεγαλύτερη συνέπεια και αυτοματοποίηση στη μηχανική δευτερεύοντος εξοπλισμού χρησιμοποιώντας το πρότυπο επικοινωνίας IEC 61850, το οποίο μειώνει την προσπάθεια μηχανικής και αυξάνει τη λειτουργική απόδοση για τους σύγχρονους υποσταθμούς.

Ενδυνάμωση μηχανικών

Οι μηχανικοί σε οποιοδήποτε επίπεδο γνώσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αποτελεσματικά. Είτε έχετε βασικές είτε εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το IEC 61850, βρείτε το σωστό επίπεδο λεπτομέρειας. Οι εναρμονισμένες διεπαφές με το DIGSI 4 και το DIGSI 5 μειώνουν περαιτέρω την προσπάθειά σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μηχανική σύμφωνα με το IEC 61850

Ξεκινήστε