Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ελέγχει το πηνίο καταστολής τόξου SIPROTEC 5;

Η αντιστάθμιση βλάβης γείωσης χρησιμοποιώντας πηνία καταστολής τόξου (ASC) εφαρμόζεται ευρέως σε δίκτυα μέσης τάσης για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.

Η επεξεργασία ουδέτερου σημείου παίζει βασικό ρόλο στο σχεδιασμό του δικτύου διανομής. Η αντιστάθμιση βλάβης γείωσης επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια των πιο συχνών βλαβών - μονοφασικών βλαβών γείωσης. Σε ένα σωστά αντισταθμισμένο δίκτυο, τα παροδικά σφάλματα γείωσης αυτοσβήνουν λόγω πολύ χαμηλών ρευμάτων σφάλματος. Ο προληπτικός συντονισμός στην υγιή κατάσταση του δικτύου ελαχιστοποιεί τις ζημιές και την καταπόνηση του εξοπλισμού σε συνθήκες βλάβης.

Ο αποτελεσματικός αυτόματος έλεγχος ASC είναι απαραίτητος για τη βέλτιστη αντιστάθμιση. Οι παραδοσιακές λύσεις συχνά στερούνται ολοκλήρωσης, οδηγώντας σε πολύπλοκη θέση σε λειτουργία, υψηλότερο κόστος και λειτουργικά ζητήματα. Το SIPROTEC 5 προσφέρει μια πλήρως ενσωματωμένη, φιλική προς το χρήστη λύση ελέγχου ASC για πηνία πηνίου και βημάτων, μειώνοντας την προσπάθεια έναρξης λειτουργίας και επιτρέποντας εξοικονόμηση κόστους έως και 30%.

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την αξιοπιστία του συστήματος ισχύος

Ο αυτόματος έλεγχος των πηνίων καταστολής τόξου (ASC) σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώνει την αξιοπιστία και μειώνει τη χειροκίνητη παρέμβαση. Η ολοκληρωμένη λύση εξασφαλίζει σταθερή απόδοση και ελαχιστοποιεί τους λειτουργικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Βελτιστοποιήστε το κόστος επένδυσης και λειτουργίας

Βελτιώστε τις λειτουργίες και εξοικονομήστε έως και 30% στο κόστος με τις συσκευές ελέγχου με δυνατότητα διαδικτύου. Μειώστε το υλικό, απλοποιήστε τη μηχανική και βελτιστοποιήστε τη χρήση εξαρτημάτων. Επιτύχετε ταχύτερη θέση σε λειτουργία μέσω ευέλικτου λογισμικού και σημείων λειτουργίας.

Χρησιμοποιήστε εκτεταμένες λειτουργίες σε μία συσκευή

Η ολοκληρωμένη λύση SIPROTEC προσφέρει εκτεταμένες λειτουργίες όπως ευέλικτη σύνδεση πρωτοκόλλου, τελευταίες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, συνδυασιμότητα με άλλες λειτουργίες προστασίας/ελέγχου και υλικό τελευταίας τεχνολογίας.

Προτεινόμενες δυνατότητες

SIPROTEC 5 - Έλεγχος σπειρών καταστολής τόξου

Webinar: Αυξήστε την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με ASC

Ανακαλύψτε την προηγμένη τεχνολογία καταστολής τόξου για σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα
Εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο