Ευέλικτη I/O με αρθρωτό σχεδιασμό
Ρυθμίστε τη δομή εισόδου/εξόδου στο αρθρωτό σύστημα SIPROTEC 5. Επιλέξτε από 12 τυπικές παραλλαγές: 4/4 ή 8/8 μετασχηματιστές ρεύματος/τάσης, 5-31 δυαδικές εισόδους και 8-46 δυαδικές εξόδους.
Η προστασία απόστασης SIPROTEC 7SA86 είναι μια αρθρωτή συσκευή για την προστασία των ηλεκτρικών γραμμών. Προσφέρει μια προηγμένη λύση για βασικές λειτουργίες προστασίας, ελέγχου, αυτοματισμού, παρακολούθησης και ποιότητας ισχύος, που τροφοδοτείται από το DIGSI 5. Αντιμετωπίστε βραχυκυκλώματα και σφάλματα γείωσης σε ηλεκτρικά συστήματα με το SIPROTEC 7SA86. Ανιχνεύει και ενεργοποιεί επιλεκτικά βραχυκυκλώματα 3 πόλων σε όλα τα επίπεδα τάσης και τις διαμορφώσεις δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών γείωσης, για να παρέχει αξιόπιστη εφεδρική προστασία για διάφορες συσκευές διαφορικής προστασίας με ελάχιστο χρόνο διακοπής 9 ms. Αναμένετε αξιοπιστία με ισχυρές λειτουργίες προστασίας, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και υψηλή διαθεσιμότητα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες μέσω της συμβατής επίστρωσης. Διαμορφώστε όλες τις λειτουργίες με το DIGSI 5, προσαρμόζοντας την ευέλικτη δομή εισόδου/εξόδου στις ανάγκες σας.
Οι ισχυρές λειτουργίες προστασίας παρέχουν ισχυρή ασφάλεια. Η συμβατική επίστρωση σε ηλεκτρονικές πλακέτες παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και σταθερή απόδοση σε σκληρές συνθήκες. Προστατέψτε την κρίσιμη υποδομή σας.
Χειριστείτε τις συσκευές και το λογισμικό εύκολα με έναν διαισθητικό σχεδιασμό. Διαμορφώστε όλες τις λειτουργίες όπως απαιτείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο μηχανικής DIGSI 5 για να απλοποιήσετε τη διαχείριση και να μειώσετε την πολυπλοκότητα για την ομάδα σας.
Ενσωματώστε το σύστημά σας με ασφάλεια με ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που συμμορφώνεται με το NERC CIP και το BDEW Whitepaper. Απολαύστε πλήρη συμβατότητα με το IEC 61850 για αξιόπιστες λειτουργίες.
Ρυθμίστε τη δομή εισόδου/εξόδου στο αρθρωτό σύστημα SIPROTEC 5. Επιλέξτε από 12 τυπικές παραλλαγές: 4/4 ή 8/8 μετασχηματιστές ρεύματος/τάσης, 5-31 δυαδικές εισόδους και 8-46 δυαδικές εξόδους.
Τροποποίηση βραχυκυκλωμάτων 3 πόλων σε δίκτυα αστεριών, παράλληλων και δακτυλίων. Προσδιορίστε σφάλματα γείωσης σε απομονωμένα συστήματα ή συστήματα καταστολής τόξου. Παρέχετε εφεδρική προστασία για διαφορικά σε γραμμές, μετασχηματιστές και γεννήτριες.
Χρησιμοποιήστε έως και τέσσερις ενότητες επικοινωνίας με δυνατότητα σύνδεσης για ποικίλα, εφεδρικά πρωτόκολλα (IEC 61850, Modbus TCP) και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων PRP/HSR. Εφαρμόστε ισχυρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και υπογεγραμμένο υλικολογισμικό.