Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIPROTEC 7SA82;

Το SIPROTEC 7SA82 παρέχει αξιόπιστη προστασία απόστασης για βελτιστοποιημένη και συμπαγή προστασία γραμμών σε συστήματα μέσης και υψηλής τάσης. Με την ευελιξία της και το ισχυρό εργαλείο μηχανικής DIGSI 5, η συσκευή SIPROTEC 7SA82 προσφέρει λύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον για προστασία, έλεγχο, αυτοματισμό, παρακολούθηση και PQ basic.

Οι κύριες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

  • Διαλειτουργικότητα των διατάξεων προστασίας γραμμών SIPROTEC 5 και SIPROTEC 4
  • Τριπολικό κλείδωμα με ελάχιστο χρόνο διακοπής 19 ms
  • 4 μετασχηματιστές ρεύματος,
  • 4 μετασχηματιστές τάσης,
  • 11 ή 23 δυαδικές εισόδους,
  • 9 ή 16 δυαδικές εξόδους
  • Διαφορετικές δομές ποσότητας υλικού για δυαδικές εισόδους και εξόδους είναι διαθέσιμες στη μονάδα βάσης 1/3. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μονάδων επέκτασης 1/6. Διατίθεται με μεγάλη ή μικρή οθόνη.
  • Πλάτος περιβλήματος 1/3 x 19 ίντσες
  • Τυποποιημένη συμβατική επίστρωση

Βασικά οφέλη

Επιτύχετε συμπαγή, ασφαλή προστασία απόστασης

Η συμπαγής και χαμηλού κόστους προστασία απόστασης και η ασφάλεια λόγω των ισχυρών λειτουργιών προστασίας καθιστούν το SIPROTEC 7SA82 μια ισχυρή επιλογή.

Εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής

Αποκτήστε απλή, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής μέσω ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης στο Web για να εμφανίσετε όλες τις πληροφορίες και τα διαγνωστικά δεδομένα, καθώς και διανυσματικά διαγράμματα, σελίδες με μία γραμμή και σελίδες προβολής συσκευών.

Απολαύστε υψηλή διαθεσιμότητα

Το SIPROTEC 7SA82 παρέχει την υψηλότερη διαθεσιμότητα ακόμη και κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες χρησιμοποιώντας συμβατική επίστρωση ηλεκτρονικών πινάκων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικά & λειτουργίες

Εξερευνήστε πόρους