Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIPROTEC 7KE85;

Ο καταγραφέας σφαλμάτων SIPROTEC 7KE85 παρακολουθεί ολόκληρη την ενεργειακή σας αλυσίδα από την παραγωγή έως τη διανομή. Αποκτήστε ζωτικές γνώσεις για συστήματα μέσης, υψηλής και εξαιρετικά υψηλής τάσης και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Τα συστήματα ισχύος αντιμετωπίζουν συχνά περιστατικά όπως κρίσιμες περιπτώσεις φορτίου, βραχυκυκλώματα ή προβλήματα ποιότητας ισχύος που περιπλέκουν την ανάλυση αστοχιών. Το SIPROTEC 7KE85 παρέχει οργανωμένη, σχετική με εκδηλώσεις αξιολόγηση και τεκμηρίωση των διαδικασιών σας. Αναλύστε αποτελεσματικά τις αποτυχίες για τη βελτιστοποίηση του συστήματός σας.

Αποκτήστε λεπτομερή δεδομένα από έως και 40 αναλογικά κανάλια και εγγραφές ποιότητας ισχύος (IEC 61000-4-30). Η μονάδα μέτρησης Phasor (PMU) (IEEE C37.118) επιτρέπει ακριβή συγχρονισμό και ανάλυση. Η ισχυρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, βελτιώνει τη διαφάνεια των δεδομένων.

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την ανάλυση και την απόδοση

Λάβετε οργανωμένες, σχετικές με συμβάντα αξιολογήσεις και τεκμηρίωση των διαδικασιών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλύστε τις αποτυχίες για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του συστήματος ισχύος σας.

Βελτίωση της διαφάνειας των δεδομένων

Αυξήστε τη διαφάνεια των δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εργοστασίου σας. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα με σαφή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες για την προστασία κρίσιμων πληροφοριών.

Λειτουργήστε εύκολα

Ένας φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός παρέχει εύκολη, διαισθητική λειτουργία υλικού και λογισμικού. Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες και μειώστε το χρόνο εκπαίδευσης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Προτεινόμενες δυνατότητες