Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η μονάδα συγχώνευσης SIPROTEC 6MU85;

Το SIPROTEC 6MU85 είναι μια αρθρωτή, διαλειτουργική μονάδα συγχώνευσης που συνδέει την πρωτογενή και δευτερεύουσα τεχνολογία. Ψηφιοποιήστε όλα τα πρωτογενή δεδομένα κοντά στη διαδικασία για ευέλικτη απόκτηση δεδομένων, αυτόνομη αυτοματοποίηση και ασφαλή επικοινωνία. Τα σύγχρονα συστήματα ισχύος απαιτούν ακριβή, αξιόπιστα δεδομένα για προστασία και έλεγχο. Ψηφιοποιήστε τα πρωτογενή δεδομένα στην πηγή με το SIPROTEC 6MU85. Εξασφαλίστε ακριβή και έγκαιρη ροή πληροφοριών για ασφαλή λειτουργία δικτύου σε διάφορες εφαρμογές.

Προσαρμόστε τη μονάδα στις ανάγκες σας με αρθρωτό υλικό. Εξασφαλίστε τη διαλειτουργικότητα και την μελλοντική ενσωμάτωση με τη συμμόρφωση IEC 61869-9, IEC 61869-13 και IEC 61850-9-2. Ένας ανθεκτικός σχεδιασμός με ενσωματωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και ακεραιότητα δεδομένων σε σκληρά περιβάλλοντα.

Βασικά οφέλη

Προσαρμόστε το σύστημά σας

Προσαρμόστε τη μονάδα συγχώνευσης SIPROTEC 6MU85 στην τοπική εγκατάσταση και σε μεμονωμένες εφαρμογές. Λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος δεδομένων με αυτοματοποίηση σε επίπεδο διαδικασίας, παρέχοντας ευελιξία για τις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Βελτιστοποίηση των λειτουργιών

Ενσωμάτωση πρωτογενούς και δευτερεύοντος εξοπλισμού. Υποστηρίξτε διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας για να απλοποιήσετε τη διαχείριση εγκαταστάσεων και να επιτρέψετε τη ροή δεδομένων σε όλα τα συστήματά σας.

Βελτιώστε την ασφάλεια

Βελτιώστε την αξιοπιστία του συστήματος και την ασφάλεια λειτουργίας με ενσωματωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Προστατέψτε την υποδομή σας από απειλές για υψηλή διαθεσιμότητα και συνεχή λειτουργία, ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους