Ευέλικτες είσοδοι και έξοδοι
Προσφέρει πέντε προκαθορισμένες τυπικές παραλλαγές με 4 μετασχηματιστές ρεύματος, 4 μετασχηματιστές τάσης, 11 έως 75 δυαδικές εισόδους και 9 έως 41 δυαδικές εξόδους.
Ο ελεγκτής υποδοχής SIPROTEC 6MD85 είναι ένας αρθρωτός ελεγκτής υποδοχής για διακόπτη μέσης τάσης και υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής τάσης με ενσωματωμένη λειτουργία και εκτεταμένες λειτουργίες προστασίας.
Μέρος της οικογένειας SIPROTEC 5, υποστηρίζει πολλές λειτουργίες προστασίας από τη βιβλιοθήκη SIPROTEC και επιτρέπει την ενσωμάτωση IO για συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι τυπικές παραλλαγές περιλαμβάνουν μετασχηματιστές οργάνων και υποστηρίζει επιλεκτική προστασία εναέριων γραμμών και καλωδίων με τροφοδότες μονής και πολλαπλής άκρης.
Τα πρότυπα εφαρμογών DIGSI 5 παρέχουν έτοιμες προς χρήση διαμορφώσεις για τυπικές εφαρμογές, διασύνδεση διακοπτών και εκτεταμένο έλεγχο.
Το 6MD85 παρέχει ενσωματωμένο έλεγχο χώρου με ευέλικτες λειτουργίες προστασίας, επιτρέποντας αξιόπιστη λειτουργία και αυτοματοποίηση συστημάτων μέσης έως εξαιρετικά υψηλής τάσης.
Το DIGSI 5 επιτρέπει τη διαμόρφωση και τον συνδυασμό όλων των λειτουργιών όπως απαιτείται και ο αρθρωτός σχεδιασμός διευκολύνει την προσαρμογή του iOS στην εφαρμογή σας. Ο φιλικός προς τον χρήστη λειτουργία και ο σχεδιασμός λογισμικού απλοποιούν τη θέση σε λειτουργία και την καθημερινή χρήση.
Το 6MD85 πληροί τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, υπογεγραμμένο υλικολογισμικό, πιστοποιημένη πρόσβαση δικτύου και ασφαλή καταγραφή συμβάντων. Η συμβατική επίστρωση εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Προσφέρει πέντε προκαθορισμένες τυπικές παραλλαγές με 4 μετασχηματιστές ρεύματος, 4 μετασχηματιστές τάσης, 11 έως 75 δυαδικές εισόδους και 9 έως 41 δυαδικές εξόδους.
Υποστηρίζει έως και 4 συνδετικές μονάδες επικοινωνίας για διαφορετικά και πλεονάζοντα πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των IEC 61850-8-1 και IEC 61850-9-2 Client. Επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία δεδομένων σειριακής προστασίας σε μεγάλες αποστάσεις και φυσικά μέσα.
Περιλαμβάνει ένα γραφικό πρόγραμμα επεξεργασίας λογικής για αυτοματισμό, ενσωματωμένο Ethernet RJ45 για DIGSI 5 και IEC 61850, μονάδα μέτρησης Phasor με IEEE C37.118, καταγραφή σφαλμάτων, μεταγωγή σημείου σε κύμα και βοηθητικές λειτουργίες δοκιμής.