Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το IO-κουτί - SIPROTEC 6MD84;

Το IO-Box SIPROTEC 6MD84 είναι η αρθρωτή συσκευή εισόδου/εξόδου σχεδιασμένη για αυτοματισμούς διακοπτών μέσης και υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής τάσης.
Προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία και επεκτασιμότητα για την κάλυψη απαιτητικών αναγκών ελέγχου και παρακολούθησης σε σύγχρονους υποσταθμούς. Με το αρθρωτό υλικό της από την πλατφόρμα SIPROTEC 5, αυτή η συσκευή υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δυαδικών εισόδων και εξόδων για να ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του συστήματός σας.

Χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα επικοινωνίας «Protection Communication Type 3» και «Routable GOOSE» (R-GOOSE), το 6MD84 μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη τηλεπροστασίας για επικοινωνία ευρείας περιοχής σε άλλο υποσταθμό.

Καλώδια διαύλου διεργασιών SIPROTEC 5

Βασικά οφέλη

Ευέλικτη αρθρωτή I/O

Διαμορφώστε το IO-Box με διάφορες μονάδες SIPROTEC 5 ώστε να ταιριάζει στις ακριβείς ανάγκες εισόδου/εξόδου σας, επεκτείνοντας εύκολα έως και 240+ δυαδικές εισόδους για κλιμακούμενο έλεγχο.

Απλοποιήστε το χειρισμό και τη διαμόρφωση της συσκευής

Το DIGSI 5 επιτρέπει τη διαμόρφωση και τον συνδυασμό όλων των λειτουργιών όπως απαιτείται και ο αρθρωτός σχεδιασμός διευκολύνει την προσαρμογή του iOS στην εφαρμογή σας. Ο φιλικός προς τον χρήστη λειτουργία και ο σχεδιασμός λογισμικού απλοποιούν τη θέση σε λειτουργία και την καθημερινή χρήση.

Διατηρήστε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την υψηλή διαθεσιμότητα

Το 6MD84 πληροί τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, υπογεγραμμένο υλικολογισμικό, πιστοποιημένη πρόσβαση δικτύου και ασφαλή καταγραφή συμβάντων. Η συμβατική επίστρωση εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προτεινόμενες δυνατότητες