Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ο επιθεωρητής ασφαλείας SINEC;

Το ανθεκτικό στο μέλλον και επιτόπου εργαλείο ασφάλειας βελτιστοποιεί την επιθεώρηση των βιομηχανικών δικτύων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Αυτό το εύχρηστο λογισμικό προσφέρει μια επιλογή από τα καλύτερα στην κατηγορία εργαλεία ασφαλείας ενσωματωμένα σε μια ενιαία λύση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια δικτύου OT. Για τους χειριστές εγκαταστάσεων στη μεταποίηση, τις βιομηχανίες επεξεργασίας και τους κατασκευαστές μηχανημάτων, παρέχει μια αναπαραγώγιμη διαδικασία για τον έλεγχο και την επικύρωση της κατάστασης ασφαλείας με αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων, ελέγχους συμμόρφωσης, σαρώσεις κακόβουλου λογισμικού και σάρωση ευπάθειας. Όλα τα αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι διαθέσιμα σε μία κοινή έκθεση.

Βασικά οφέλη

Ενισχυμένο επίπεδο ασφάλειας

Οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι ασφαλείας προσαρμόζονται στα πρότυπα της εταιρείας σας, επαληθεύοντας την ασφάλεια δικτύου και συσκευής για τον εντοπισμό γνωστών τρωτών σημείων με συστάσεις μετριασμού. Η λεπτομερής αναφορά επιτρέπει αποφάσεις βάσει κινδύνου.

Βαθύτερη διορατικότητα

Λάβετε λεπτομερείς λίστες απογραφών περιουσιακών στοιχείων με κατασκευαστή, μοντέλο προϊόντος, υλικό και έκδοση λογισμικού με αναλυτικά δεδομένα εξαρτημάτων τρίτων. Ένα ολοκληρωμένο κιτ εργαλείων επιτρέπει τη δοκιμή εφαρμογών και υποδομών.

Βελτιωμένη αποδοτικότητα

Βελτιστοποιήστε τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας με αμερόληπτους, επαναλαμβανόμενους ελέγχους και βελτιώστε τη συμμόρφωση και την ποιότητα μέσω εκτεταμένων δοκιμών. Οι σαρώσεις ασφαλείας βελτιστοποιημένες για το ΟΤ αποδεικνύονται στα εργοστάσια της Siemens εδώ και χρόνια.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ενεργός εντοπισμός στοιχείων

Η ενεργή ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων του SINEC Security Inspector σάς παρέχει σαφή ορατότητα στα δίκτυα OT και IT/OT. Κατά τη διάρκεια καθορισμένων παραθύρων συντήρησης, εντοπίζει ενεργά συνδεδεμένα στοιχεία και δημιουργεί μια λεπτομερή απογραφή με τεχνικά δεδομένα και κατηγορίες προστασίας. Αυτή η αξιόπιστη βάση επιτρέπει στοχευμένες σαρώσεις ευπάθειας, αποτελεσματικούς ελέγχους συμμόρφωσης και σαφείς, ενεργητικές αναφορές ασφαλείας.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Αναγνώριση στοιχείου-640x360

Ενσωματωμένος έλεγχος συμμόρφωσης

Ο έλεγχος συμμόρφωσης στο SINEC Security Inspector επαληθεύει τα δίκτυα OT και IT/OT σύμφωνα με καθορισμένους κανονισμούς ασφαλείας, απαιτήσεις και διαμορφώσεις. Αξιολογεί την υποδομή, τις συσκευές και τις ρυθμίσεις, επισημαίνοντας αποκλίσεις και κινδύνους. Τα σαφή αποτελέσματα και οι αναφορές σάς βοηθούν να αποδείξετε τη συμμόρφωση με το IEC 62443, να ενισχύσετε τα επίπεδα ασφάλειας και να λάβετε στοχευμένα διορθωτικά μέτρα - γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, με ένα σημάδι ελέγχου και μια ασπίδα.

Πλαίσιο δοκιμών ασφάλειας

Το SINEC Security Inspector είναι ένα ισχυρό πλαίσιο δοκιμών ασφαλείας για βιομηχανικά δίκτυα. Προσφέρει πολλές κορυφαίες στην κατηγορία δοκιμές ασφαλείας - ανίχνευση στοιχείων, ελέγχους συμμόρφωσης, ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού και σάρωση ευπάθειας - σε μία ενοποιημένη ροή εργασίας. Σχεδιασμένο για περιβάλλοντα OT και IT/OT, επιτρέπει επαναλαμβανόμενες, αποτελεσματικές αξιολογήσεις ασφαλείας με σαφή αποτελέσματα βάσει των οποίων μπορείτε να ενεργήσετε.

Ένα εικονίδιο που απεικονίζει μια ασπίδα με κόκκινο σταυρό, που συμβολίζει την ευπάθεια.

Ξεκινώντας με τον επιθεωρητή ασφαλείας SINEC

Select...

Τι περιλαμβάνεται;

Μια συνδρομή σε αυτό το λογισμικό δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης στο βασικό λογισμικό SINEC Security Inspector, που περιορίζεται σε μία άδεια για εγκατάσταση σε μία συσκευή και περιορίζεται σε έναν ιστότοπο.
Οι λειτουργίες του Nessus θα ενεργοποιηθούν προσθέτοντας το πρόσθετο SINEC Security Inspector - Nessus.

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα διάγραμμα που δείχνει ένα εργοστάσιο με ασπίδα κυβερνοασφάλειας πάνω του, υποδεικνύοντας ασφαλείς βιομηχανικές λειτουργίες.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.