Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
IT-SA 24 Οπτική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Προστατέψτε αυτό που οδηγεί τη βιομηχανία σας

ΣΆΒΒΑΤΟ 26. Το IT-SA πρέπει. Επισκεφθείτε μας στο κορυφαίο της Ευρώπης Εμπορική έκθεση ασφάλειας πληροφορικής σε Νυρεμβέργη, Οκτώβριος 27 - 29!

Γιατί η ασφαλής σύνδεση SINEC;

Τα βιομηχανικά δίκτυα αντιμετωπίζουν απειλές στον κυβερνοχώρο καθώς η πληροφορική και η OT συγκλίνουν, εκθέτοντας συστήματα παλαιού τύπου σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η παραδοσιακή περιμετρική ασφάλεια είναι ανεπαρκής με την απομακρυσμένη εργασία και την ενσωμάτωση στο cloud που επεκτείνει τις επιφάνειες επίθεσης. Το SINEC Secure Connect αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις εικονικοποιώντας δομές δικτύου, επιτρέποντας ασφάλεια βάσει πολιτικής και καθιστώντας την υποδομή OT αόρατη στους ξένους. Υποστηρίζει το Zero Trust και ενσωματώνεται απρόσκοπτα.

Βασικά οφέλη

Οικονομικά αποδοτική συμμόρφωση στον κυβερνοχώρο

Το SINEC Secure Connect υποστηρίζει τη συμμόρφωση IEC 62443 με ενσωματωμένη διαχείριση μηδενικής εμπιστοσύνης και ταυτότητας, απλοποιώντας τη διαχείριση μηχανών και μειώνοντας την προσπάθεια διαχειριστή διαχωρίζοντας τις εικονικές επικαλύψεις από τις IP φυσικών συσκευών.

Εύκολη εγκατάσταση σε υπάρχοντα δίκτυα

Δεν απαιτούνται αλλαγές στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική δικτύου. Οι εικονικές επικαλύψεις μπορούν να ενσωματωθούν με τις τρέχουσες συσκευές και την περιμετρική ασφάλεια, επιτρέποντας ασφαλή ανάπτυξη χωρίς διακοπή παραγωγής ή δαπανηρές αναβαθμίσεις υποδομής.

Ευέλικτη ανάπτυξη από το on-prem στο cloud

Τα ξεχωριστά επίπεδα ελέγχου και δεδομένων επιτρέπουν τη σχεδίαση επικοινωνιών για τοπικό, απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων ή cloud, υποστηρίζοντας διαφορετικές στρατηγικές δικτύου και διασφαλίζοντας τη μελλοντική συνδεσιμότητα OT καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες.

Προτεινόμενες δυνατότητες

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Εικονικό δίκτυο επικάλυψης για ασφάλεια OT

Το SINEC Secure Connect εικονικοποιεί δομές δικτύου, διατηρώντας τα δικαιώματα των συμμετεχόντων και τις σχέσεις επικοινωνίας. Αυτό επιτρέπει την ασφάλεια βάσει πολιτικής και απλοποιεί τη διαχείριση, ακόμη και καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με συστήματα παλαιού τύπου

Η πλατφόρμα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα, ενισχύοντας την προστασία τόσο για συσκευές πληροφορικής όσο και για συσκευές OT χωρίς να απαιτείται μετατροπή συστήματος ή να διακόπτεται η συνεχιζόμενη λειτουργία.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Διαχείριση πρόσβασης και ταυτότητας βάσει πολιτικής

Εφαρμόζει τις αρχές Zero Trust επαληθεύοντας συνεχώς την ταυτότητα και την ακεραιότητα για κάθε αίτημα πρόσβασης, διασφαλίζοντας την εξουσιοδοτημένη επικοινωνία και προστατεύοντας την υποδομή OT από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ξεκινώντας με την ασφαλή σύνδεση SINEC

Select...

Τι περιλαμβάνεται;

Το SINEC Secure Connect είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται σε σύννεφο για τη διαχείριση ασφαλών συνδέσεων επικοινωνίας σε δίκτυα OT και τα συστήματα που συνδέονται με αυτά. Ως λύση ως υπηρεσία, το SINEC Secure Connect παρέχει μια εικονική αναπαράσταση των σχέσεων επικοινωνίας εντός ενός δικτύου. Διαχειρίζεται δικαιώματα πρόσβασης και συνδέσεις μεταξύ χρηστών και συσκευών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια τόσο των επικοινωνιών όσο και των τελικών σημείων. Η λύση είναι κατάλληλη για τοπικά δίκτυα καθώς και για τις επεκτάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων cloud, edge, data centers και περιβαλλόντων πληροφορικής.


Πακέτο βάσης

Το «SINEC Secure Connect — Base Package» περιλαμβάνει συνδρομή για τη χρήση της πλατφόρμας και περιέχει:

  • 1 Controller
  • Δρομολογητής 1 άκρης
  • 50 Μονάδες

Οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα για τη σύνδεση ταυτοτήτων και Edge Routers, ανάλογα με τις ανάγκες.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους

Λήψεις

Ενημερωτικό γράφημα | Zero Trust και «Άμυνα σε βάθος» - γιατί και πώς;

Βίντεο

Βίντεο | Η τεχνολογία εξηγείται: SINEC Secure Connect

Βίντεο | Το ταξίδι Zero Trust με τη Siemens ξεκινά — ΤΩΡΑ! (ΣΠΣ 2025)

Ένα διάγραμμα που δείχνει ένα εργοστάσιο με ασπίδα κυβερνοασφάλειας πάνω του, υποδεικνύοντας ασφαλείς βιομηχανικές λειτουργίες.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.