Γιατί το SIMATIC MICRO-DRIVE;
Το SIMATIC MICRO-DRIVE είναι το σύστημα κίνησης στην περιοχή εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας από 24 V έως 48 V. Χάρη στον πλήρως ενσωματωμένο αυτοματισμό (TIA), αυτό το ευέλικτο σύστημα παρέχει αποτελεσματική μηχανική και γρήγορη θέση σε λειτουργία για εφαρμογές όπως τα AGV και την ιατρική τεχνολογία. Αυτό το ανθεκτικό στο μέλλον σύστημα κίνησης προσφέρει λειτουργίες ελέγχου κίνησης που συμπληρώνονται από συμβατούς ελεγκτές SIMATIC.
Χρησιμοποιήστε το SIMATIC MICRO-DRIVE PDC για ακριβή τοποθέτηση, λεωφορεία για μηχανήματα αποθήκευσης και ανάκτησης και συστήματα αποθήκευσης, αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα (AGV) και ιατρική τεχνολογία.
Οι μονάδες δίσκου SIMATIC MICRO-DRIVE TM είναι μονάδες τεχνολογίας για το SIMATIC ET 200SP. Μπορούν να ελεγχθούν από ένα SIMATIC S7-1500/1200 μέσω αντικειμένων τεχνολογίας (TO). Στις έννοιες του κατανεμημένου συστήματος, οι Δίσκοι TM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με έναν Distributed Controller ή τον ανοικτό ελεγκτή SIMATIC ET 200SP.