Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί SIDOOR;

Το SIDOOR προσφέρει αξιόπιστη άνεση και ασφάλεια στις εφαρμογές συρόμενων θυρών στη βιομηχανία, τους ανελκυστήρες και την κινητικότητα. Ο έξυπνος ελεγκτής μαθαίνει αυτόματα το πλάτος, το βάρος και την κίνηση της πόρτας, υπολογίζει ομαλά προφίλ και επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία με ένα κουμπί. Η ανίχνευση τελικής θέσης, η ανίχνευση παρεμπόδισης και ο περιορισμός ενέργειας παρέχουν ομαλή κίνηση και ασφάλεια PL d. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά επιτρέπουν τη συντήρηση βάσει συνθηκών για τη μείωση του μη προγραμματισμένου χρόνου διακοπής λειτουργίας, με λειτουργικά δεδομένα διαθέσιμα τοπικά ή παγκοσμίως. Οι ανοιχτές διεπαφές ενσωματώνονται με PLC μέσω PROFINET ή PROFIBUS για απρόσκοπτο έλεγχο.

Σειρά προϊόντων:

  • Βιομηχανία: Ελεγκτές ATD4xXW με κινητήρες MDG/M και SIDOOR NT40 ή SITOP PSU8200, εκδόσεις PROFINET, PROFIBUS ή ρελέ
  • Ανελκυστήρες: AT40, ATD400V και ATE500E
  • Κινητικότητα: ATE53xs για πόρτες με οθόνη πλατφόρμας (PROFINET)
  • Αξεσουάρ: μετασχηματιστές, στήριγμα σιδηροτροχιών DIN, κιτ λογισμικού, εργαλείο σέρβις

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε τη θέση σε λειτουργία

Εκμάθηση λειτουργίας με ένα κουμπί και ρύθμιση ταχύτητας αυτόματου χαρακτηρισμού πόρτας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή συμπεριφορά οδήγησης από την πρώτη μέρα.

Μειώστε το χρόνο διακοπής συντήρησης

Τα ενσωματωμένα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν και να αξιολογηθούν τοπικά ή παγκοσμίως, για να καταστεί δυνατή η συντήρηση βάσει συνθηκών και να αποφευχθούν μη προγραμματισμένες διακοπές.

Ενισχύστε την ασφάλεια του μηχανήματος

Οι πιστοποιημένες λειτουργίες ασφαλείας και η ανίχνευση παρεμπόδισης συμβάλλουν στην προστασία των ατόμων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 13849‑1 PL d και EN ISO 14120.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ