Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SINAMICS S220;

Το SINAMICS S220 είναι ένα αρθρωτό σύστημα κίνησης υψηλής τεχνολογίας σχεδιασμένο για ακρίβεια, αξιοπιστία και απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού. Συμπαγής αλλά και ισχυρή, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις σε όλους τους κλάδους, από εργαλειομηχανές έως ενδολογικές. Με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως προσομοίωση, προγνωστική συντήρηση και παρακολούθηση κατάστασης, συμβάλλει στη μείωση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, στην αύξηση του χρόνου λειτουργίας και στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.

Το χαρτοφυλάκιο SINAMICS S220 περιλαμβάνει:

  • Ενότητες μεγέθους βιβλίου
  • Μονάδες πλαισίων
  • Καθολικές ενότητες
  • Ενότητες γραφείου

Βασικά οφέλη

Ισχυρό εικονίδιο

Ισχυρός

Συμπαγές σε μέγεθος. Εξαιρετική απόδοση. Νέα πρότυπα απόδοσης σε μικρότερο αποτύπωμα. Σημαντικά μειωμένες διαστάσεις και προηγμένες δυνατότητες κίνησης. Ισχυρή αποδοτικότητα και έξυπνη ολοκλήρωση.

Σύστημα ασφαλείας Sinamics G220 με κομψό σχεδιασμό που δίνει έμφαση στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά προστασίας και ασφάλειας.

Ακριβής

Επιτύχετε μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία. Οι προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας και τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας εξασφαλίζουν ασφαλή, ακριβή και συνεπή έλεγχο κίνησης ακόμη και για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Πανό μπαταρίας SITOP DC-USV - Ενσωμάτωση

Προοδευτική

Απολαύστε απόδοση επόμενου επιπέδου και απρόσκοπτη ενσωμάτωση. Το SINAMICS S220 επαναπροσδιορίζει την τεχνολογία μετάδοσης κίνησης με ολιστική συνδεσιμότητα και αρχιτεκτονική έτοιμη για το μέλλον, δίνοντας τη δυνατότητα στις εφαρμογές σας να παραμείνουν μπροστά.

Ενότητες μεγέθους βιβλίου

Μονάδες πλαισίων

Καθολικές ενότητες

Ενότητες γραφείου

Εύρος ισχύος έως 110 kW

Εύρος ισχύος έως 900 kW (έως 6.984 kW σε παράλληλη σύνδεση)

Καλύπτει 14 μονάδες κινητήρα και 12 μονάδες ενεργής γραμμής

Εύρος ισχύος έως 6.984 kW (παράλληλη σύνδεση)

αερόψυκτο σχέδιο

αερόψυκτο σχέδιο

αερόψυκτο σχέδιο

Δοκιμασμένο για τύπο και έτοιμο προς χρήση

Υποστηρίζει CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Αρθρωτή διαμόρφωση με μονάδες γραμμής/κινητήρα

Ιδανικό για γρήγορη θέση σε λειτουργία και ευρύ φάσμα εφαρμογών

Αρθρωτό σύστημα γραφείου για απρόσκοπτη επεκτασιμότητα

Ιδανικό για ρομποτική, συσκευασία και πρόσθετη κατασκευή

Ιδανικό για ενσωμάτωση σε προσαρμοσμένες λύσεις γραφείου ελέγχου

Μειωμένο πλάτος και ύψος ντουλαπιού για εξοικονόμηση χώρου

Προτεινόμενες δυνατότητες

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 στην αυτοκινητοβιομηχανία

Το SINAMICS S220 θέτει νέα πρότυπα στην αυτοκινητοβιομηχανία: Ο ακριβής έλεγχος ταχύτητας πολλαπλών αξόνων και η προηγμένη ανάκτηση με ενδιάμεση αποθήκευση κυκλώματος ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση σε όλες τις δυναμικές γραμμές παραγωγής. Ο συμπαγής σχεδιασμός ελαχιστοποιεί το χώρο του ντουλαπιού σε συστήματα υψηλής πυκνότητας. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση TIA, η αρθρωτή επεκτασιμότητα και η διάγνωση σε πραγματικό χρόνο υποστηρίζουν γρήγορες αλλαγές παραλλαγών, προγνωστική συντήρηση και παγκοσμίως τυποποιημένες εκδόσεις.

Εξερευνήστε πόρους