Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SINAMICS S210;

Το SINAMICS S210 είναι ένα ευέλικτο σύστημα σερβοκίνησης σχεδιασμένο για πολύπλοκες και δυναμικές εφαρμογές ελέγχου κίνησης στην περιοχή ισχύος 50 W έως 7 kW, από συσκευασία, χειρισμό και ψηφιακή εκτύπωση έως επεξεργασία ξύλου, πλαστικών και κεραμικών. Αποτελείται από σερβοκινητήρα και σερβοκινητήρα, παρέχει μέγιστη ακρίβεια, απόδοση και ασφάλεια με βελτιωμένη μηχανική, συντήρηση και θέση σε λειτουργία.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Βασικά οφέλη

Εικονίδιο με δύο βέλη που διασχίζουν το ένα το άλλο.

Απολαύστε εύκαμπτη και ευέλικτη λειτουργικότητα

Το SINAMICS S210 μετακινεί δυναμικά ελαφριά, μέτρια και μεγάλα φορτία. Συνδεθείτε σε ένα σύστημα ελέγχου με τη διεπαφή επικοινωνίας PROFINET IRT ή σε ένα σύστημα ελέγχου τρίτου μέρους μέσω EtherNet/IP.

Εικονίδιο κλίμακας ταχύμετρου.

Βασιστείτε σε ένα εξαιρετικά ακριβές σύστημα σερβοκίνησης

Το SINAMICS S210 επιταχύνει γρήγορα και επιβραδύνει, επιτρέποντας μικρούς χρόνους κύκλου και ακρίβεια με πολύπλοκο έλεγχο κίνησης. Οι κωδικοποιητές υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν γρήγορη ανίχνευση με έναν επιπλέον δεύτερο κωδικοποιητή για ένα σύστημα άμεσης μέτρησης.

Εικονίδιο με ανοιχτό χέρι πάνω από ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Προστατέψτε τα μηχανήματα και το προσωπικό σας

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα - SIL3 (EN 61508) και PL e (EN ISO 13849-1), το SINAMICS S210 προσφέρει ασφαλείς εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ατομική διαχείριση χρήστη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του σερβοκινητήρα και της Πύλης TIA.

Βασικές λεπτομέρειες

SINAMICS S210

ΣΙΜΟΤΙΚΣ S-1FK2/S-1FT2

ΣΙΜΟΤΙΚΆ S-1FS2

Εύρος ισχύος

1 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,1 kW - 0,75 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,24 kW - 4,2 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 380 - 480 Β/0,4 kW - 7 kW

1 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,05 kW - 0,75 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,05 kW - 3,9 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 380 - 480 Β/0,4 kW - 6,4 kW

1 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 V/0,8 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,45 kW - 1,7 kW

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 380 - 480 Β/0,8 kW - 1,9 kW

Εύρος ροπής

1 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,16 Νμ - 3,6 Νμ

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/0,16 Νμ - 40 Νμ

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 380 - 480 Β/1,27 Νμ - 40 Νμ

1 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 V/3,1 Νμ

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 200 - 240 Β/3,1 Νμ - 14 Νμ

3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 380 - 480 Β/3,1 Νμ - 14 Νμ

Εκδόσεις κινητήρα

τυποποιημένος σερβοκινητήρας

σερβοκινητήρας με υγιεινό σχεδιασμό

Επικοινωνία

ΠΡΟΦΙΝΕΤ IRT, ProfiSafe, ΠροφίΕνέργεια, EtherNet/IP (από το V6.3)

Λειτουργίες ασφαλείας

STO, SBC, SS1-t (χρονικά ελεγχόμενο), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* μπορεί να ενεργοποιηθεί προαιρετικά χρησιμοποιώντας άδεια χρήσης)

Τεχνολογία σύνδεσης κινητήρα

Τεχνολογία σύνδεσης ενός καλωδίου (OCC) με κλειδαριά ταχείας απελευθέρωσης SPEED-CONNECT και περιστρεφόμενο, συμπαγές βύσμα

Τυπική λειτουργία ελέγχου και ελέγχου κίνησης

SIMATIC S7-1200 G2/ΣΙΜΑΤΙΚΟΣ S7-1500 Τ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ/SIMOTION

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους

Κατάλογοι & Φυλλάδια

Κατάλογος D 32 | Σύστημα σερβοκίνησης SINAMICS S210

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Φυλλάδιο | Επισκόπηση μονάδων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS

Σύνδεσμοι & Λήψεις

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD) /Προφίλ EcoTech της Siemens (SEP)

Εγχειρίδια