Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ο άξονας SINAMICS S200 και το σερβοσύστημα SIMOTICS M-1PH3 Pro;

Το σύστημα SINAMICS S200 Spindle & 1PH3 Pro Servo προσφέρει μια τυποποιημένη, σταθερή και απλοποιημένη λύση για βιομηχανικό αυτοματισμό και μηχανική κατεργασία. Συνδυάζοντας τον σερβομετατροπέα, τον κινητήρα άξονα και το καλώδιο σύνδεσης, ενσωματώνεται άψογα με το SINUMERIK 828D Smart και το SIMATIC HMI, εξαλείφοντας τις προσπάθειες ενσωμάτωσης. Με PROFINET IRT, κωδικοποίηση 21-bit και υπερφόρτωση 200%, εξασφαλίζει ακριβή, ισχυρή και παραγωγική λειτουργία, έτοιμη για τη Βιομηχανία 4.0.

Μια γκρι μονάδα ελέγχου με κουμπιά, διακόπτες ή ενδείξεις, ένα κυκλικό μηχανικό εξάρτημα, πράσινους και πορτοκαλί σπειροειδείς σωλήνες ή καλώδια και ένα πράσινο τετράγωνο που φέρει «Next Generation» εμφανίζονται σε σκούρο μπλε-γκρι φόντο.
Εμπειρία εικονιδίων

Τυποποιημένη

Η τυποποίηση συμβάλλει στην παροχή μιας προσυσκευασμένης λύσης, μιας βελτιστοποιημένης ισορροπίας τιμής-ποιότητας, καθώς και στην εξοικονόμηση προσπαθειών εγκατάστασης, ολοκλήρωσης και αντικατάστασης.

Σταθερό

Επιτρέπει την επεξεργασία υψηλής ακρίβειας, ικανοποιεί τις απαιτήσεις διαφόρων σεναρίων εφαρμογής, βελτιώνει την αποδοτικότητα παραγωγής και μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Απλοποιημένη

Απλοποιημένη λειτουργία με ενσωματωμένη ασφάλεια, ασφάλεια, ευκολία χρήσης και ψηφιοποίηση. Αυτή η εύκολη και σοφή επιλογή μειώνει το χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Βασικές λεπτομέρειες

Τάση γραμμής & σειρά ισχύος

3εναλλασσόμενο ρεύμα 380... 480 Β: 3,7 ~ 15 kW

Διεπαφή ελέγχου

4 DI (2 γρήγορο DI), 2 DO

Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Προφινέτ ΡΤ/IRT (250us), MRP/MRDP

Ανώτατη ταχύτητα μηχανών

Έως 12000 σ.α.λ.

Επίπεδο EMC

C2 επίπεδο EMC

Λειτουργία Ασφάλειας

STO μέσω τερματικού, SIL3/PLe

Προτεινόμενες δυνατότητες

Έτοιμο προς χρήση σερβο σύστημα αξόνων

Η τυποποιημένη λύση σερβο ατράκτου απλοποιεί τη λειτουργία με μια έτοιμη προς χρήση, προκατασκευασμένη ιδέα. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το SINUMERIK 828D Smart ελαχιστοποιεί την προσπάθεια μηχανικής ενώ επιτρέπει συγχρονισμένη ακρίβεια μέσω του PROFINET IRT. Η εύκολη αντικατάσταση καλωδίων, κωδικοποιητών και ανεμιστήρων μειώνει τη συντήρηση. Ο συμπαγής σχεδιασμός του εξοικονομεί χώρο γραφείου και μειώνει το κόστος, παρέχοντας τόσο σχέση ποιότητας όσο και τιμής απόδοσης.

Σέρβο σύστημα 1PH3 PRO_άξονας SINAMICS S200_USP_Τυποποιημένο

Σχεδιασμένο για ακρίβεια και αξιοπιστία

Σχεδιασμένο για σταθερή λειτουργία υψηλής απόδοσης με κωδικοποιητή 21-bit, δυνατότητα υπερφόρτωσης 200% και εξαιρετικά γρήγορους κύκλους ελέγχου 125 µs. Η ακριβής απόδοση διατηρείται έως 12.000 σ.α.λ. Η συμμόρφωση C2 EMC ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές, ενώ οι κινητήρες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι με προστασία IP56 εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα. Η ομαλή ροπή χαμηλής ταχύτητας μειώνει τους κραδασμούς, τη θερμότητα και τη φθορά, παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση και μακροπρόθεσμη αξία.

Σέρβο σύστημα 1PH3 PRO_Άξονας SINAMICS S200_USP_Σταθερό

Ασφαλής, συνδεδεμένος και εύκολος στη χρήση

Απλοποιώντας τη λειτουργία χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια ή η απόδοση, το σερβοσύστημα ενσωματώνει STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC και Cybersecurity για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων και των δεδομένων. Η συμβατότητα πάνελ γενικής χρήσης, ο αυτόματος συντονισμός με ένα κουμπί και η θέση σε λειτουργία του Startdrive μειώνουν την προσπάθεια εγκατάστασης. Η λειτουργία χαμηλού θορύβου βελτιώνει την άνεση, ενώ η συνδεσιμότητα OPC UA επιτρέπει την ενσωμάτωση IIoT και ταχύτερο χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Σέρβο σύστημα 1PH3 PRO_Άξονας SINAMICS S200_USP_Απλοποιημένο