Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το σύστημα σερβοκίνησης SINAMICS S200;

Το SINAMICS S200 είναι ένα σύστημα σερβοκίνησης υψηλής απόδοσης βελτιστοποιημένο για βασικούς αυτοματισμούς και αποτελεσματικές εφαρμογές ελέγχου κίνησης. Βοηθά στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και βελτιωμένης απόδοσης με χαμηλότερο κόστος, εξισορροπώντας τα βελτιστοποιημένα για την απόδοση χαρακτηριστικά με την ευκολία χρήσης. Αυτή η ολιστική λύση συστήματος περιλαμβάνει έναν σερβοκινητήρα SINAMICS S200, έναν σερβοκινητήρα SIMOTICS S-1FL2 και καλώδια Motion Connect.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε τις επιδόσεις σας

Βελτιστοποιημένη απόκριση με γρήγορο κύκλο ελεγκτή ρεύματος και επικοινωνία PROFINET IRT στους ελεγκτές. Βελτιστοποιημένη ισχύς με ικανότητα υπερφόρτωσης έως και 350%. Βελτιστοποιημένη ακρίβεια με κωδικοποιητή υψηλής ανάλυσης έως 21 bit.

Χρησιμοποιήστε με ευκολία

Απλός έλεγχος με ενσωματωμένο χειριστήριο φρένων συγκράτησης και αντίσταση φρένων. Εκτελέστε εργασίες μηχανικής μέσω του διακομιστή Web και του SINAMICS Startdrive. Η εφαρμογή είναι απλή με παγκόσμια πρότυπα και πιστοποιήσεις.

Προστατέψτε τις δραστηριότητές σας στο μέλλον

Οι ευέλικτες λύσεις υλικού και η πλήρης προσφορά TIA εξασφαλίζουν συμβατότητα με το σύστημά σας. Ψηφιοποιήστε την εργασία σας με προσομοιώσεις μηχανών με το SINAMICS DriveSim.

Σύστημα σερβοκίνησης SINAMICS S200

SINAMICS S200 Βασικό σύστημα σερβοκίνησης

Εύρος ισχύος

200 Β... 240 Β 1/3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 0,1 kW... 1 kW

380 Β... 480 Β 3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 0,2 kW... 7 kW

200 Β... 240 Β 1/3 Εναλλασσόμενο ρεύμα 0,1 kW... 1 kW

Κύκλος ελεγκτή ταχύτητας

125μs

125μs

Κατηγορία EMC

C2 με το εξωτερικό φίλτρο γραμμής

C2 με το εξωτερικό φίλτρο γραμμής

Λειτουργίες ασφαλείας

STO, SS1-t μέσω τερματικών (SIL 3/PL e)

n.a.

Κινητήρες

Εύρος κινητήρα

SIMOTICS S-1FL21 Χαμηλή αδράνεια

SIMOTICS S-1FL22 Μέση αδράνεια

SIMOTICS S-1FL23 Υψηλή αδράνεια

Αγγίξτε

ΜΝ: 0,16 — 33,4 Νεμ

Συστήματα κωδικοποιητών

Απόλυτος κωδικοποιητής μονής στροφής 17 bit/21 bit
Απόλυτος κωδικοποιητής πολλαπλών στροφών 21 bit + 12 bit

Βαθμός προστασίας

IP65 (για το ύψος άξονα 20/30/40 είναι IP54, IP65 ως επιλογή)

Τεχνολογία σύνδεσης κινητήρα

Σύνδεση κινητήρα με ένα πάτημα για κινητήρες χαμηλής και μέσης αδράνειας

Προτεινόμενες δυνατότητες

Explore resources

Κατάλογοι & φυλλάδια

Κατάλογοι Δ 37.1 | Σύστημα σερβοκίνησης SINAMICS S200

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Φυλλάδιο | Σύστημα σερβοκίνησης SINAMICS S200

Φυλλάδιο | Επισκόπηση μονάδων συχνότητας SINAMICS

Φυλλάδιο | Επεκτάσιμα συστήματα ελέγχου κίνησης για βασικές εφαρμογές αυτοματισμού