Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G220;

Το SINAMICS G220 είναι ο κινητήρας μεταβλητής συχνότητας υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις σε κάθε κλάδο. Χάρη στο βελτιωμένο υλικό και λογισμικό, το SINAMICS G220 μεταφέρει την τεχνολογία ψηφιακών μονάδων δίσκου σε νέο επίπεδο, καθιστώντας τις εφαρμογές σας πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και ανθεκτικές στο μέλλον.

Οι μονάδες SINAMICS G220 είναι οι πρώτοι κινητήρες SINAMICS που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο Xcelerator της Siemens. Έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία προκλήσεων και να ξεκλειδώνουν νέες δυνατότητες, ειδικά για την ψηφιοποίηση.

Το SINAMICS G220 είναι κατάλληλο για μια ποικιλία εφαρμογών όπως:

  • Μετακίνηση
  • Επεξεργασία
  • Αντλία, εξαερισμός, συμπίεση
  • Τοποθέτηση

Αντιμετωπίστε τις σημερινές προκλήσεις στον έλεγχο κίνησης με το SINAMICS G220.

Βασικά οφέλη

Βιομηχανικό σύστημα κίνησης Sinamics G220 με βελτιωμένο μεταλλικό σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και απόδοση.

Αποδοτικός

Βελτιστοποιήστε την κατανάλωση ενέργειας με την απόλυτη τεχνολογία Clean Power σε χαμηλές αρμονικές (THDi < 2%). Συντομεύστε τους χρόνους επιλογής και θέσης σε λειτουργία, βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας και αυξήστε την παραγωγικότητα.

Σύστημα ασφαλείας Sinamics G220 με κομψό σχεδιασμό που δίνει έμφαση στα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά προστασίας και ασφάλειας.

Ασφαλής

Προστατέψτε την πρόσβαση στις διαδικασίες αυτοματισμού σας. Ο πλεονασμός συστήματος S2, η προστασία IP55 και η επίστρωση 3C3 εγγυώνται τη διαθεσιμότητα του συστήματός σας, ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα.

Μια διαφημιστική εικόνα για το σύστημα κίνησης Sinamics G220, που παρουσιάζει τις μελλοντικές δυνατότητές του.

Προστατευτικό για το μέλλον

Σχεδιάστε, αναθέστε και βελτιστοποιήστε την εφαρμογή σας. Ενισχύστε την αξιοπιστία του συστήματος με παρακολούθηση και διάγνωση Cloud και Edge. Οι επιλογές υλικού και λογισμικού με ένα απρόσκοπτο χαρτοφυλάκιο συστημάτων μεγιστοποιούν την ικανότητά σας να ικανοποιείτε τις ανάγκες της αγοράς.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Καθαρή ισχύς

Τάση ανεφοδιασμού/Εύρος ισχύος

3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 200... 240 Β, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 380... 500 Β, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 380... 500 Β, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Τάση ανεφοδιασμού

200Β, 400Β

400Β

Βαθμός προστασίας

IP20, IP55 UL τύπος 12

IP20, IP55 UL τύπος 12

Έλεγχος κινητήρα

U/f, FCC, ECO, Διανυσματικός έλεγχος (ταχύτητα) με και χωρίς κωδικοποιητή. Διανυσματικός έλεγχος (ροπή) με και χωρίς κωδικοποιητή, έλεγχος ροπής χωρίς κωδικοποιητή

U/f, FCC, ECO, Διανυσματικός έλεγχος (ταχύτητα) με και χωρίς κωδικοποιητή. Διανυσματικός έλεγχος (ροπή) με και χωρίς κωδικοποιητή, έλεγχος ροπής χωρίς κωδικοποιητή

Επικοινωνία

Ενότητες επικοινωνίας:

CM-PN: ΠΡΟΦΙΝΕΤ (RT/IRT, MRP, MRPD & S2 πλεονασμός), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: ΠΡΟΦΊΛ,

CM-RS485: Μοντבוס RTU

Ενότητες επικοινωνίας:

CM-PN: ΠΡΟΦΙΝΕΤ (RT/IRT, MRP, MRPD & S2 πλεονασμός), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: ΠΡΟΦΊΛ,

CM-RS485: Μοντבוס RTU

Λειτουργίες ασφαλείας

Ενσωματωμένο: Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO), Ασφαλής διακοπή 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Κατηγορία 4 μέσω τερματικών ή ProfiSafe

Ολοκληρωμένη εκτεταμένη άδεια Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, ΣΛΣ, ΣΛΑ, ΣΜ, ΣΝΤΙ, ΣΆΛΤΣΑ

Ενσωματωμένο: Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO), Ασφαλής διακοπή 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Κατηγορία 4 μέσω τερματικών ή ProfiSafe

Ολοκληρωμένη εκτεταμένη άδεια Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, ΣΛΣ, ΣΛΑ, ΣΜ, ΣΝΤΙ, ΣΆΛΤΣΑ

Προτεινόμενες δυνατότητες

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

Η SINAMICS G220 στον κλάδο των συσκευασμένων προϊόντων πελατών

Το SINAMICS G220 προσφέρει υψηλή ευελιξία για τις ποικίλες ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επιτρέποντας γρήγορη προσαρμογή μέσω πρόσθετου υλικού ή λογισμικού. Η συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα υποστηρίζει την παγκόσμια τυποποίηση των εγκαταστάσεων σε εφαρμογές όπως αναμικτήρες, στεγνωτήρια ψεκασμού και φυγοκεντρητές.

Εξερευνήστε πόρους

Κατάλογοι & Φυλλάδια

Κατάλογος D 36.1 | Μετατροπείς για Μονόαξονες Μοναδικές Μονάδες

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Φυλλάδιο | Η μονάδα μεταβλητής συχνότητας υψηλής απόδοσης για όλες τις βιομηχανίες

Φυλλάδιο | Οδηγώντας εφαρμογές επόμενης γενιάς

Φυλλάδιο | Μηχανική μετατροπέων Startdrive