Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G210;

Το SINAMICS G210 αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά στην τεχνολογία κίνησης. Ως ευέλικτο πολυχρηστικό εργαλείο για ποικίλες απαιτήσεις συνεχούς κίνησης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και εφαρμογών - από τη μετακίνηση και την τοποθέτηση έως τις εργασίες επεξεργασίας καθώς και τη συμπίεση. Συνδυάζει απρόσκοπτη ενσωμάτωση, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ασφάλειας με υψηλή ευελιξία, επιτρέποντας στους OEM να χειρίζονται διαφορετικές εφαρμογές με ένα επεκτάσιμο προϊόν.

SINAMICS G210 Βασική οπτική
SINAMICS G210 - Ευέλικτο - Εικονίδιο

Ευέλικτο

Καλύψτε πολλαπλές εφαρμογές συνεχούς κίνησης με μία σειρά μονάδων κίνησης. Το άνοιγμα του κινητήρα, οι αρθρωτές επιλογές και η ευέλικτη επικοινωνία επιτρέπουν στο SINAMICS G210 να προσαρμόζεται σε διαφορετικές απαιτήσεις μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα του συστήματος.

SINAMICS G210 - Άνευ ραφής - Εικονίδιο

Άνευ ραφής

Η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στο περιβάλλον αυτοματισμού της Siemens εξασφαλίζει συνεπείς ροές εργασίας από την επιλογή έως τη λειτουργία. Τα ενσωματωμένα εργαλεία και η συνδεσιμότητα μειώνουν την προσπάθεια μηχανικής, επιταχύνουν τη θέση σε λειτουργία και απλοποιούν τη συντήρηση.

SINAMICS G210 - Ανθεκτικό - Εικονίδιο

Ανθεκτικός

Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφάλειας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προστατεύουν τα μηχανήματα, τα δεδομένα και τις διαδικασίες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα πιστοποιημένα πρότυπα και τα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Πίσω από τη μονάδα δίσκου - SINAMICS G210

Η μεγάλη τεχνολογία ξεκινά με σπουδαίους ανθρώπους. Προχωρήστε πίσω από την πορεία για να γνωρίσετε τους ανθρώπους που τροφοδοτούν το SINAMICS G210 και ανακαλύψτε τις ιδέες, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία πίσω από το ευέλικτο πολυχρηστικό μας εργαλείο, που κατασκευάστηκε για να βοηθήσει τους κατασκευαστές μηχανημάτων να διαμορφώσουν την επόμενη γενιά μηχανημάτων.

Βασικές λεπτομέρειες

Σειρά τάσης/Εύρος ισχύος

3εναλλασσόμενο ρεύμα 380-500Β: 1,1 έως 75 kW

Βαθμός προστασίας

Ανοιχτός τύπος IP20/UL

Έλεγχος κινητήρα

U/f, έλεγχος ρεύματος ροής (FCC), έλεγχος διανυσμάτων (ταχύτητα) w/wo κωδικοποιητή, έλεγχος διανυσμάτων (ροπή) w/wo κωδικοποιητή, έλεγχος ροπής w/wo κωδικοποιητή
για ASM, SRM, ΠΕΜ

Επικοινωνία

CM-PN: PROFINET (RT, MRP & S2 πλεονασμός), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: ΠΡΟΦΊΛ DP

CM-RS485: Μοντבוס RTU

Συνδεσιμότητα OPC UA

Λειτουργίες ασφαλείας

Ενσωματωμένο: Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO), ασφαλής διακοπή 1 (SS1-t) έως SIL 3/PLe/Κατηγορία 4 μέσω τερματικών ή ProfiSafe

SINAMICS Ασφάλεια Ολοκληρωμένη εκτεταμένη άδεια χρήσης: SLS, SDI, SSM, SS1 (χωρίς κωδικοποιητή)

Μηχανική & πρόσβαση

Πύλη TIA /Ενσωμάτωση σε μονάδα εκκίνησης SINAMICS, ενσωματωμένος διακομιστής ιστού, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM με πακέτο FDI Basic, πρόσβαση Wi-Fi μέσω έξυπνου προσαρμογέα

Προτεινόμενες δυνατότητες

Προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής

Προσαρμόστε ευέλικτα την κίνηση σε διαφορετικές μηχανές και απαιτήσεις. Με επεκτάσιμες επιλογές υλικού και λογισμικού, άνοιγμα κινητήρα και συμμόρφωση με παγκόσμια πρότυπα, το SINAMICS G210 υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, ενώ επιτρέπει τυποποιημένες λύσεις σε μηχανήματα και αγορές.

Μονάδες επιλογής SINAMICS G210 και άδειες λογισμικού

Προστατέψτε τις λειτουργίες με ασφάλεια

Εξασφαλίστε ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος με ενσωματωμένους μηχανισμούς προστασίας. Το SINAMICS G210 συνδυάζει πιστοποιημένες λειτουργίες ασφαλείας έως SIL 3/PL e/Cat. 4 και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με πιστοποίηση SL-C 2 σύμφωνα με το IEC 62443-4-2, συμβάλλοντας στην προστασία μηχανών, δεδομένων και διαδικασιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Μονάδα SINAMICS με ψηφιακές επικαλύψεις που απεικονίζουν ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας και προστασία κυβερνοασφάλειας

Ενεργοποιήστε τον έλεγχο κινητήρα υψηλής απόδοσης

Επιτύχετε υψηλή απόδοση και ακριβή έλεγχο σε διαφορετικούς τύπους κινητήρων. Το SINAMICS G210 υποστηρίζει επαγωγικούς, PMSM και σύγχρονους κινητήρες απροθυμίας, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών IE4 και IE5 υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση μέσω λειτουργιών λογισμικού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η μονάδα SINAMICS απεικονίζει προηγμένο έλεγχο κινητήρα για υψηλή απόδοση σε διαφορετικούς τύπους κινητήρων

Απλοποιήστε τη μηχανική και τη λειτουργία

Μειώστε την προσπάθεια μηχανικής και απλοποιήστε τη λειτουργία με ενσωματωμένα εργαλεία, φιλική προς το χρήστη ενσωμάτωση συστήματος και διαισθητική πρόσβαση. Το SINAMICS G210 διαθέτει εγγενή ενσωμάτωση TIA Portal μέσω Startdrive και ενσωματωμένο διακομιστή ιστού, επιτρέποντας γρήγορη θέση σε λειτουργία, εύκολη παραμετροποίηση και αποτελεσματική διάγνωση.

SINAMICS G210 Digital Twin υβριδικό με γραμμές

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 στα γενικά μηχανήματα

Τυποποιήστε διαφορετικές έννοιες μηχανών με μία ευέλικτη πλατφόρμα κίνησης. Από μεταφορείς και συμπιεστές έως αναμικτήρες και φυγοκεντρητές, το SINAMICS G210 επιτρέπει επεκτάσιμα και υψηλής απόδοσης σχέδια μηχανών. Η ολοκληρωμένη μηχανική, τα ψηφιακά εργαλεία και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση συστημάτων συμβάλλουν στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην προσαρμογή των μηχανών στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Ένα πλέγμα από μπλε σκιασμένους κύβους διατεταγμένους σε ένα στυλιζαρισμένο τρισδιάστατο χώρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσθετοι πόροι

Κατάλογοι & Φυλλάδια

Κατάλογος D 36.3 | Μετατροπείς για Μονόαξονες Μοναδικές Μονάδες

Ηλεκτρονικός Κατάλογος | Πύλη SiePortal

Φυλλάδιο | ΣΙΝΑΜΙΚΣ G210

Φυλλάδιο | Οδηγώντας εφαρμογές επόμενης γενιάς