Γιατί η SINAMICS G120X;
Κατακτήστε τα στοιχεία: ο μετατροπέας SINAMICS G120X είναι βελτιστοποιημένος για αντλίες και ανεμιστήρες σε συστήματα νερού και λυμάτων καθώς και για εφαρμογές HVAC στον αυτοματισμό κτιρίων.
Οι εξειδικευμένες λειτουργίες του, όπως η ανίχνευση απομάκρυνσης και σπηλαίωσης, βοηθούν στην παροχή αξιόπιστης λειτουργίας και προστασίας της αντλίας για τη μείωση του συνολικού κόστους συντήρησης. Επιλέξτε το SINAMICS G120X για αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα καθώς εκτελείτε τα έργα υποδομής σας.
Ο μετατροπέας συχνότητας διατίθεται ως μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων - τυποποιημένη και απρόσκοπτη όσον αφορά όλες τις τάσεις τροφοδοσίας και τους τύπους τροφοδοσίας και διατίθεται σε εύρος ισχύος που εκτείνεται από 0,75 kW έως 630 kW. Οι συσκευές συμμορφώνονται με τα παγκόσμια πρότυπα EMC και επιτρέπονται μήκη καλωδίων κινητήρα έως 150 m διατηρώντας παράλληλα τις οριακές τιμές EMC. Η ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας Safe Torque Off (STO) είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το SIL3.