Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G120C;

Το SINAMICS G120C είναι ένας συμπαγής και ευέλικτος μετατροπέας συχνότητας για διάφορες εφαρμογές. Με το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό του, προσφέρει βέλτιστη λειτουργικότητα σε ένα συμπαγές πακέτο.

Η ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας Safe Torque Off του SINAMICS G120C εξοικονομεί χώρο και κόστος επιτρέποντάς σας να παραλείψετε εξωτερικά εξαρτήματα. Υψηλές ροπές σε σημεία ρύθμισης χαμηλής συχνότητας είναι δυνατές χάρη στον ενεργειακά αποδοτικό, χωρίς αισθητήρα διανυσματικό έλεγχο. Απολαύστε μια έξυπνη λειτουργία σειράς θέσης σε λειτουργία και κλωνοποίησης χρησιμοποιώντας μια μονάδα έξυπνης πρόσβασης SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 ή κάρτα SD.

Με επτά μεγέθη πλαισίου, καλύπτει εύρος ισχύος από 0,55 έως 132 kW.

Βασικά οφέλη

Εγκαταστήστε τον μετατροπέα σας όπου χρειάζεται

Ο συμπαγής σχεδιασμός είναι κατασκευασμένος για ονομαστική ισχύ έως 132 kW. Όλα τα μεγέθη πλαισίου είναι ενσωματωμένα σε σχεδιασμό δίπλα-δίπλα χωρίς μείωση ισχύος ή μείωση ρεύματος.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση του συστήματός σας

Υποστηρίζονται όλα τα τυπικά συστήματα διαύλου όπως PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS και USS/Modbus RTU.

Ενσωμάτωση στο σύστημα TIA Portal

Η πλήρης ενσωμάτωση των μονάδων δίσκου στη διάγνωση συστήματος TIA Portal και η χρήση της έννοιας της βιβλιοθήκης TIA Portal εγγυώνται απλή επαναχρησιμοποίηση των μετατροπέων, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων και των εξαρτημάτων υλικού τους.

Προτεινόμενες δυνατότητες