Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι μετατροπείς DC Sinamics;

Ενισχύστε τις βιομηχανικές σας διαδικασίες με μετατροπείς SINAMICS DC που έχουν κατασκευαστεί για απόδοση, αποδοτικότητα και ευελιξία.

DCM: 6 kW έως 30 MW

DCP: Έως 250 kW στα 1.000 V συνεχές ρεύμα

Ιδανικά για εκσυγχρονισμό και αποθήκευση ενέργειας, διαθέτουν τάσεις οπλισμού έως 950 V AC και αμφίδρομη σύζευξη DC-DC. Συνδυάζοντας αποδεδειγμένη τεχνολογία κινητήρα DC με προηγμένο έλεγχο, συνδεσιμότητα PROFIBUS/PROFINET και απόδοση έως 98%, αυτοί οι μετατροπείς προσφέρουν συμπαγή σχεδιασμό και ενσωματωμένη ασφάλεια για απαιτητικά περιβάλλοντα.

Βασικά οφέλη

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος με επεκτάσιμες μετασκευές

Εκσυγχρονίστε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις συνεχούς ρεύματος χωρίς αντικατάσταση κινητήρων, μειώνοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το κόστος κεφαλαίου, ενώ πληροίτε τα σημερινά πρότυπα απόδοσης.

Ενισχύστε την αποδοτικότητα και μειώστε τις κορυφές ενέργειας

Επιτύχετε απόδοση έως και 98% και ενσωματώστε την αποθήκευση ενέργειας για να εξομαλύνετε τα φορτία αιχμής, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας τη σταθερότητα του δικτύου.

Βελτιώστε τον έλεγχο για διαδικασίες υψηλής απόδοσης

Επωφεληθείτε από την ακριβή ρύθμιση ταχύτητας και ροπής με προηγμένες μονάδες ελέγχου και διαγράμματα ελέγχου κίνησης για δυναμικές βιομηχανικές εφαρμογές.

Προτεινόμενες δυνατότητες