Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί σερβοκινητήρες από τη Siemens;

Οι σερβοκινητήρες της Siemens είναι ευέλικτοι και κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Προσφέρουμε τόσο πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων όσο και τυποποιημένα κιβώτια ταχυτήτων.

Ομοαξονικοί και γωνιακοί πλανητικοί κινητήρες:

  • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων NLC (W): Εξαιρετικά άκαμπτο για υψηλά ακτινικά και αξονικά φορτία με στεγανοποίηση IP65.
  • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων NRK (W): Μεγάλο ρουλεμάν εξόδου και χαμηλή εσωτερική τριβή για υψηλότερες ακτινικές και αξονικές δυνάμεις.
  • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων NRB (W): Ελαφρύτερο κιβώτιο ταχυτήτων με την υψηλότερη πυκνότητα ισχύος και ρουλεμάν χαμηλής τριβής.

Σερβοκινητήρες με τυποποιημένα κιβώτια ταχυτήτων:

  • Σερβοκινητήρας με κωνικό γρανάζι: Εύρος αναλογίας μετάδοσης 3,5 έως 244,3, εύρος ροπής 15 έως 8160 Nm
  • Κινητήρας με κινητήρα παράλληλου άξονα σερβο: Εύρος αναλογίας μετάδοσης 3,6 έως 413, εύρος ροπής 17 έως 5140 Nm
  • Σέρβο ελικοειδής κινητήρας: Εύρος αναλογίας μετάδοσης 3,4 έως 373, εύρος ροπής 14 έως 5200 Nm
  • Κινητήρας σερβο σκουληκιών: Εύρος αναλογίας μετάδοσης 6,2 έως 102,5, εύρος ροπής 46 έως 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Βασικά οφέλη

Εγκαταστήστε με ευελιξία

Εκτός από μια προεγκατεστημένη λύση, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε κιβώτια ταχυτήτων στους σερβοκινητήρες και τους κύριους κινητήρες μας μέσω ενός προσαρμογέα KS. Οι κινητήρες μας εξοπλισμένοι με τυπικά κιβώτια ταχυτήτων συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιό μας.

Προσαρμογή σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Οι σερβοκινητήρες με πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων είναι εξαιρετικά δυναμικοί, συμπαγείς και αποδοτικοί, με βέλτιστη ρύθμιση του λόγου ροπής-ταχύτητας ή της αναλογίας ροπής αδράνειας μάζας μεταξύ του κινητήρα και του φορτίου.

Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα

Οι σερβοκινητήρες με τυπικά κιβώτια ταχυτήτων έχουν συμπαγή σχεδίαση άμεσης τοποθέτησης, υψηλή απόδοση και χαμηλή στρεπτική αντίδραση και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας λόγω ελικοειδών δοντιών. Είναι επίσης χωρίς συντήρηση και λιπαίνονται για όλη τη ζωή.

Προτεινόμενες δυνατότητες