Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι κύριοι κινητήρες SIMOTICS M-1PH8;

Οι κινητήρες SIMOTICS M-1PH8 έχουν σχεδιαστεί για χρήση ως κύριοι κινητήρες σε μηχανές παραγωγής και εργαλειομηχανές. Εκτός από τις ασύγχρονες και σύγχρονες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να βρείτε κινητήρες με τεχνολογία σύγχρονης απροθυμίας. Οι κινητήρες SIMOTICS M-1PH8 βασίζονται σε ένα ευέλικτο και αρθρωτό σύστημα κιτ, ώστε να μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για σχεδόν όλες τις εργασίες οδήγησης.

Ασύγχρονη έκδοση (ύψη άξονα 80 έως 355)

  • Εκτιμημένη ταχύτητα: 400—12.000 σ.α.λ.
  • Μέγιστη ταχύτητα: Έως 24.000 σ.α.λ.
  • Ονομαστική ισχύς: 2,8—1,340 kW
  • Εκτιμημένη ροπή: 13—12,435 Nm

Σύγχρονη έκδοση (ύψη άξονα 132 έως 225)

  • Εκτιμημένη ταχύτητα: 700-3.600 σ.α.λ.
  • Μέγιστη ταχύτητα: Έως 4.500 σ.α.λ.
  • Ονομαστική ισχύς: 15—310 kW
  • Εκτιμημένη ροπή: 94—1.650 Nm

Έκδοση απροθυμίας (ύψη άξονα 132 και 160)

  • Εκτιμημένη ταχύτητα: 1000—2800 σ.α.λ.
  • Μέγιστη ταχύτητα: Έως 5000 και 6500 σ.α.λ.
  • Εκτιμημένη ισχύς: 21—121 kW
  • Εκτιμημένη ροπή: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Βασικά οφέλη

Εύκολη λειτουργία και λειτουργία

Τα ειδικά εναρμονισμένα εξαρτήματα ισχύος, οι ηλεκτρονικές πινακίδες αναγνώρισης και η δυνατότητα ενσωμάτωσης των κινητήρων μέσω της διεπαφής συστήματος DRIVE-CLIQ καθιστούν τους κινητήρες SIMOTICS M-1PH8 εύκολο να τεθεί σε λειτουργία και να λειτουργούν χωρίς προβλήματα.

Χειριστείτε τις ανάγκες υψηλής απόδοσης

Οι κινητήρες M-1PH8 καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιδόσεων. Έχουν υψηλά χαρακτηριστικά ομαλής λειτουργίας και ανθεκτικότητα, και με υψηλή δυναμική απόδοση και μικρούς χρόνους επιτάχυνσης, χειρίζονται ακραίους κύκλους λειτουργίας και μικρούς χρόνους ανόδου.

Διατηρήστε την ευελιξία και την ακρίβεια

Οι ευέλικτες επιλογές διαμόρφωσης και το εκτεταμένο εύρος ισχύος από 2,8 kW έως 1340 kW σημαίνει ότι το M-1PH8 μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις πολλών πελατών. Οι κινητήρες είναι επίσης εξαιρετικά ακριβείς όσον αφορά την ταχύτητα, τη ροπή και την τοποθέτηση.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ασύγχρονη έκδοση

Για εφαρμογές όπου η κύρια εστίαση περιλαμβάνει ακριβή, ομαλά χαρακτηριστικά λειτουργίας και δυνατότητα ελέγχου των αξόνων. Όταν χρησιμοποιείται με μετατροπείς SINAMICS G120, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος ταχύτητας και να αντιμετωπίσετε νέες εφαρμογές.

Σύγχρονη έκδοση

Ασυναγώνιστη ομαλή λειτουργία για εφαρμογές που εστιάζουν στις υψηλές ροπές ροπής. Με ένα ευρύ φάσμα επιλογών, όπως εξαναγκασμένος εξαερισμός ή ψύξη με νερό, μπορείτε να τις προσαρμόσετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Έκδοση απροθυμίας

Ιδανικό για λειτουργίες κύριας κίνησης με μικρούς χρόνους αδράνειας, όπως εξωθητήρες, τυλίγματα, σύρματα ή σερβοαντλίες. Οι εκδόσεις απροθυμίας έχουν υψηλή πυκνότητα ισχύος και απόδοση και διατίθενται με εξαναγκασμένο εξαερισμό ή ψύξη νερού.