Το Simcenter Testxpress είναι ένας αναλυτής ήχου, κραδασμών και ανθεκτικότητας χωρίς συμβιβασμούς. Συνδυάζει την ευκολία χρήσης ενός παραδοσιακού αναλυτή με την απόδοση υψηλής ταχύτητας και την ποιότητα μέτρησης ενός προηγμένου συστήματος μέτρησης. Είναι η τέλεια λύση για ένα ευρύ φάσμα κραδασμών και ακουστικών προτύπων ISO και συνοδεύεται από μια εύχρηστη διεπαφή. Το Simcenter Testxpress ενσωματώνει 40 χρόνια εμπειρίας μηχανικής και αποτελεί μέρος ενός πλήρους χαρτοφυλακίου κλιμακούμενων λύσεων δοκιμών και μηχανικής.
Βελτιστοποιήστε την παραγωγικότητα από την αντιμετώπιση προβλημάτων έως τις δοκιμές πιστοποίησης
Το Simcenter Testxpress έχει σχεδιαστεί για ευκολία χρήσης και βέλτιστη παραγωγικότητα για διαφορετικούς τύπους εργασιών που σχετίζονται με κραδασμούς, ακουστική ή ανθεκτικότητα, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, εργασίες επαλήθευσης, κινητές δοκιμές ή δοκιμές πιστοποίησης και πιστοποίησης. Το Simcenter Testxpress καλύπτει όλες τις ανάγκες του κλάδου - από την αυτοκινητοβιομηχανία ή τα λευκά είδη έως τα εξαρτήματα μηχανημάτων ή τα ηλεκτρονικά επαγγελματικά. Η διαισθητική διεπαφή χρήστη είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές γλώσσες και το σύστημα εμφανίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους. Για τη δοκιμή πιστοποίησης ISO, όλοι οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις από τα πρότυπα ISO κωδικοποιούνται σκληρά στο λογισμικό, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για λεπτομέρειες. Απλώς κάνοντας κλικ σε μερικά κουμπιά θα δημιουργηθεί η τυποποιημένη αναφορά ISO, επιτρέποντας σε άπειρους χειριστές να εκτελέσουν τις δοκιμές.
Με τη διαδραστική διάταξη οθόνης, οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν και να αποθέτουν δεδομένα, να προσθέτουν οθόνες και να συγκρίνουν εύκολα τις μετρήσεις. Αυτό παρέχει μια σύντομη καμπύλη μάθησης και βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
Πρόσβαση σε ταχύτερες δοκιμές και ευκολότερη διάγνωση
Σχεδιασμένο για βέλτιστη παραγωγικότητα, το Simcenter Testxpress παρέχει τον σωστό συνδυασμό δυνατοτήτων απόκτησης και ανάλυσης. Το σύστημα εμφανίζει άμεσα αποτελέσματα και εξοικονομεί δεδομένα ακατέργαστου χρόνου για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή περαιτέρω μετα-επεξεργασία. Το Simcenter Testxpress προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προηγμένα διαδικτυακά εργαλεία όπως φιλτράρισμα, εξομάλυνση, μέσος όρος και μαθηματικός συνδυασμός καναλιών. Σε συνδυασμό με συγκεκριμένες λύσεις για δοκιμές πιστοποίησης ISO, παρέχει μια πλήρη πλατφόρμα για όλες τις καθημερινές εργασίες και σας δίνει τη δυνατότητα να:
- Εκτελέστε γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (FFT), σειρά, οκτάβα, λειτουργίες μέτρησης και απόδοση παράλληλα, ενώ εμφανίζετε αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη
- Επικυρώστε την ποιότητα των δεδομένων επιτόπου - διαγνώστε προβλήματα κατά τη διάρκεια των μετρήσεων
Εξασφαλίστε το ιδανικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη δοκιμή πιστοποίησης
Το Simcenter Testxpress διαθέτει ισχυρές δυνατότητες αυτοματοποίησης συγκεκριμένων εκστρατειών μέτρησης, από τη ρύθμιση μέτρησης και την αποκλειστική μετεπεξεργασία έως τη δημιουργία τελικών αναφορών στο MS Office, επιτρέποντάς σας να:
- Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες μέτρησης από την απόκτηση έως την αναφορά
- Προετοιμάστε εκστρατείες μέτρησης εκ των προτέρων και μειώστε το χρόνο εγκατάστασης και εκτέλεσης
- Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένα πρότυπα ISO για δοκιμές πιστοποίησης
- Κλείδωμα κρίσιμων παραμέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνέπειας των δεδομένων
Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο Simcenter Testxpress
Μάθετε πώς το Simcenter Testxpress μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον θόρυβο, τους κραδασμούς και την ανθεκτικότητα των προϊόντων σας.