Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Εργαστήριο Δοκιμών του Simcenter;

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα των δοκιμών και παρέχετε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η σουίτα λογισμικού Simcenter Testlab ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τα συστήματα υλικού απόκτησης δεδομένων SCADAS του Simcenter και μπορεί να αποτελέσει μια επένδυση ανθεκτική στο μέλλον ή μια πιο ευέλικτη, επεκτάσιμη και ευέλικτη λύση χρονικής διάρκειας για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της μηχανικής απόδοσης. Καλύπτει τις εκτεταμένες απαιτήσεις δοκιμών των μηχανικών θορύβου και κραδασμών και αντοχής.

Βελτιώστε την παραγωγικότητα με ενσωματωμένες ροές εργασίας

Με τη μοναδική διεπαφή που βασίζεται στη ροή εργασίας, το Simcenter Testlab θέτει νέα πρότυπα για ευκολία χρήσης, παραγωγικότητα και συνέπεια δεδομένων. Το λογισμικό καθοδηγεί τον χρήστη στα βήματα της δοκιμαστικής καμπάνιας, προτείνοντας βέλτιστες ρυθμίσεις για μέτρηση και ανάλυση. Η απρόσκοπτη κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών προσφέρει τεράστια κέρδη απόδοσης. Η ενσωματωμένη ανάλυση κατά τη διάρκεια της απόκτησης επιταχύνει τη διαδικασία δοκιμών και εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα δεδομένων.

Ταξιδέψτε κατευθείαν στην πηγή προβλημάτων θορύβου και κραδασμών

Το Simcenter Testlab καθοδηγεί τους χρήστες απευθείας στην πηγή του προβλήματος χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δυνατότητες ανάλυσης. Επιτρέπει στις ομάδες δοκιμών να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα σχεδιασμού και να εντοπίζουν τη βασική αιτία ενός προβλήματος απευθείας στην πηγή. Υποστηρίζει εύκολες αναλύσεις what-if για γρήγορη αξιολόγηση πιθανών διορθώσεων και επίλυση του προβλήματος αποτελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά και γρήγορα.

Συνειδητοποιήστε τις δυνατότητες στον μεταβαλλόμενο κόσμο των δοκιμών

Με τη δοκιμή υπαρχόντων εξαρτημάτων και τη συγκριτική αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων, το Simcenter Testlab χρησιμοποιείται εκτενώς για την εκ των προτέρων φόρτωση δεδομένων στη διαδικασία προσομοίωσης. Παρέχει επίσης πληροφορίες φόρτωσης και σχόλια για την ενημέρωση εικονικών μοντέλων. Χρησιμοποιείται συστηματικά για την παροχή μοντέλων που προέρχονται από δοκιμές για εξαρτήματα και υποσυγκροτήματα που είναι πολύ περίπλοκα για εικονική μοντελοποίηση. Εύκολη ενσωμάτωση στο λογισμικό Simcenter Amesim, το λογισμικό Simcenter Testlab παρέχει κρίσιμη υποστήριξη για την αποτελεσματική και ρεαλιστική εικονική προσομοίωση. Οι επιλογές αδειοδότησης Simcenter Testlab παρέχουν την ευελιξία που απαιτείται για την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών δοκιμών με επιλογές αγοράς, εγγραφής για ένα έτος ή περισσότερο και κλιμάκωση της χρήσης του λογισμικού στις πραγματικές ανάγκες σας μέσω αδειοδότησης βάσει αξίας.

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα των δοκιμών και την καινοτομία προϊόντων με το Simcenter Testlab

Μάθετε πώς μπορείτε να ενισχύσετε την αποδοτικότητα και την καινοτομία προϊόντων, αντιμετωπίζοντας σύγχρονες προκλήσεις μηχανικής χρησιμοποιώντας το Simcenter Testlab, το λογισμικό συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και μοντελοποίησης.

Διεπαφή Siemens Simcenter Testlab 2025 με προηγμένα γραφήματα δεδομένων και δυναμική τεχνολογία οπτικοποίησης

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Testlab 2506;

Ενδυνάμωση των ομάδων δοκιμών με βοήθεια και αυτοματοποίηση τεχνητής νοημοσύνης

Δυνατότητες δοκιμαστικού εργαστηρίου του Simcenter