Το Simcenter Micred T3STER είναι ένας προηγμένος μη καταστροφικός παροδικός θερμικός ελεγκτής για τον θερμικό χαρακτηρισμό συσκευασμένων συσκευών ημιαγωγών (διόδους, BJT, MOSFET ισχύος, IGBT, LED ισχύος) και συσκευών πολλαπλών ποδιών. Μετρά την πραγματική θερμική παροδική απόκριση πιο αποτελεσματικά από τις μεθόδους σταθερής κατάστασης. Οι μετρήσεις είναι σε ±0,01° C με ανάλυση χρόνου έως 1 μικροδευτερόλεπτο. Οι λειτουργίες δομής μετά την επεξεργασία της απόκρισης σε ένα διάγραμμα που δείχνει τη θερμική αντίσταση και την χωρητικότητα των χαρακτηριστικών του πακέτου κατά μήκος της διαδρομής ροής θερμότητας. Το Simcenter Micred T3STER είναι ένα ιδανικό εργαλείο ανίχνευσης αστοχιών πριν και μετά το στρες. Οι μετρήσεις μπορούν να εξαχθούν για βαθμονόμηση θερμικού μοντέλου, υποστηρίζοντας την ακρίβεια της προσπάθειας θερμικού σχεδιασμού.
Ενεργοποιήστε ταχύτερα αποτελέσματα με μία μόνο δοκιμή
Το Simcenter Micred T3STER είναι εύκολο στη χρήση και γρήγορο. Παράγει πλήρως αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, οπότε κάθε δοκιμή πρέπει να διεξάγεται μόνο μία φορά. Το Simcenter Micred T3STER δοκιμάζει συσκευασμένα IC χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρικές συνδέσεις για τροφοδοσία και ανίχνευση, δίνοντας γρήγορα, επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα και εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλές δοκιμές στο ίδιο μέρος. Τα εξαρτήματα μπορούν να δοκιμαστούν επί τόπου και τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπαγές θερμικό μοντέλο ή για τη βαθμονόμηση ενός λεπτομερούς μοντέλου.
Δοκιμάστε όλους τους τύπους συσκευασμένων ημιαγωγών
Πρακτικά όλοι οι τύποι συσκευασμένων ημιαγωγών μπορούν να δοκιμαστούν, από διόδους ισχύος και τρανζίστορ έως μεγάλα και εξαιρετικά πολύπλοκα ψηφιακά IC, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα σε μια πλακέτα και ακόμη και συσκευασμένα σε ένα προϊόν.
Με απλά λόγια, ένας παλμός ισχύος εγχέεται στο εξάρτημα και η απόκριση θερμοκρασίας καταγράφεται με μεγάλη ακρίβεια έναντι του χρόνου. Ο ίδιος ο ημιαγωγός χρησιμοποιείται τόσο για την τροφοδοσία του εξαρτήματος όσο και για την ανίχνευση της απόκρισης θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας μια ευαίσθητη στη θερμοκρασία παράμετρο στην επιφάνεια του κύβου, όπως μια δομή τρανζίστορ ή διόδου.
Αποκτήστε πρόσβαση σε αξιόπιστο λογισμικό
Το λογισμικό που παρέχεται με το Simcenter Micred T3STER παρέχει μεγάλο μέρος της αξίας της λύσης. Αυτό συμβαίνει επειδή το λογισμικό Simcenter Micred T3STER μπορεί να πάρει το ίχνος θερμοκρασίας έναντι χρόνου και να το μετατρέψει σε αυτό που είναι γνωστό ως συνάρτηση δομής. Διακριτά χαρακτηριστικά του πακέτου, όπως η προσάρτηση του καλουπιού μπορούν να εντοπιστούν σε αυτό το γράφημα, καθιστώντας το Simcenter Micred T3STER ένα εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο στην ανάπτυξη προϊόντων. Το γράφημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση ενός λεπτομερούς τρισδιάστατου θερμικού μοντέλου στο Simcenter Flotherm, δημιουργώντας ένα θερμικό μοντέλο ενός πακέτου τσιπ που προβλέπει θερμοκρασία τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο με ακρίβεια 99+%.
Επιτύχετε υψηλότερη ακρίβεια στην προσομοίωση ηλεκτρονικής ψύξης με μέτρηση και βαθμονόμηση
Αυτή η λευκή βίβλος εξετάζει παράγοντες για υψηλότερη ακρίβεια για τη μοντελοποίηση της διάχυσης θερμότητας ίχνους και σύνδεσης στο πλαίσιο της προσομοίωσης. Απεικονίζει τη θερμική μέτρηση μιας μονάδας IGBT χρησιμοποιώντας το Simcenter T3STER και τη βαθμονόμηση μοντέλου σε συνδυασμό με θερμική προσομοίωση στο Simcenter Flotherm.