Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η συσκευή εγγραφής SCADAS του Simcenter;

Αυτόνομη και έξυπνη καταγραφή δεδομένωνΜπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή εγγραφής SCADAS Simcenter σε λειτουργία frontend, ελεγχόμενη από υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, και παράλληλα να μεταδώσετε τα δεδομένα στον υπολογιστή ή/και σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης μνήμης flash μέσω μιας ενσωματωμένης διασύνδεσης τοπικού δικτύου (LAN). Αυτή η διαδικασία σάς επιτρέπει να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο καθώς επεξεργάζονται και αποθηκεύονται.

Αυξήστε την ποιότητα των καταγεγραμμένων δεδομένων συνδυάζοντας την απόκτηση με την άμεση ανάλυσηΜε ένα ασύρματα συνδεδεμένο tablet, μπορείτε να επικυρώσετε άμεσα δεδομένα ενώ τα μετράτε, αυξάνοντας την ποιότητα των καταγεγραμμένων δεδομένων συνδυάζοντας την απόκτηση με την άμεση ανάλυση. Με αυτό το υπερσύγχρονο σύστημα τηλεχειρισμού, μπορείτε να οπτικοποιήσετε και να παρακολουθήσετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο πεδίο.

Επενδύστε σε μια κλίμακα που ταιριάζει στις απαιτήσεις δοκιμών σαςΤα συστήματα καταγραφής SCADAS Simcenter διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις, από συστήματα μικρότερου μεγέθους που φιλοξενούν από τέσσερα έως 24 κανάλια έως μεγαλύτερα συστήματα που μπορούν να περιλαμβάνουν 216 κανάλια σε ένα μόνο πλαίσιο. Επιπλέον, μπορείτε να συνδυάσετε διάφορα συστήματα σε μια κύρια δευτερεύουσα διαμόρφωση. Η μεγάλη ποικιλία και η αρθρωτότητα του συστήματος σας επιτρέπουν να κάνετε μια επεκτάσιμη επένδυση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Κοινότητα Simcenter SCADAS

Ανακαλύψτε την κοινότητα των χρηστών που συντάσσει έναν τεράστιο αριθμό τεχνικών άρθρων απαντώντας στις πιθανές ερωτήσεις σας στο Simcenter SCADAS. Εάν δεν βρείτε την απάντηση, θέστε την ερώτησή σας στο φόρουμ.

Φουτουριστικό Siemens Simcenter Testlab με προηγμένο εξοπλισμό δοκιμών και έναν επιστήμονα με λευκό εργαστηριακό παλτό.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter SCADAS 2506;

Αποτελεσματική, ευέλικτη και ανοιχτή απόκτηση δεδομένων

Δυνατότητες εγγραφής SCADAS του Simcenter