Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter SCADAS Mobile;

Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για όλες τις απαιτήσεις δοκιμών πεδίου και εργαστηρίου

Το Simcenter SCADAS Mobile hardware περιλαμβάνει διάφορα συστήματα για την ικανοποίηση όλων των αναγκών δοκιμών για κινητά, από εξαιρετικά ελαφριά αλλά ισχυρά συστήματα 2,5 κιλών (kg) που έχουν ονομαστική αυτονομία μπαταρίας 2,5 ωρών, έως συστήματα μεγέθους φορητού υπολογιστή που μπορούν να φιλοξενήσουν από οκτώ έως 216 κανάλια σε ένα μόνο πλαίσιο.

Δημιουργήστε μια μεγάλη εγκατάσταση δοκιμών στο πεδίοΧρησιμοποιώντας το Simcenter SCADAS Mobile, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη εγκατάσταση δοκιμών πεδίου με πολλαπλά πλαίσια για να επεκτείνετε τις μετρήσεις κινητής τηλεφωνίας ώστε να συμπεριλάβετε εκατοντάδες κανάλια εισόδου. Όλα τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πραγματική κύρια δευτερεύουσα διαμόρφωση με πλήρως συγχρονισμένα δεδομένα αποθηκευμένα σε ένα αρχείο μέτρησης. Η κατανεμημένη απόκτηση πραγματοποιείται μέσω οπτικής καλωδίωσης και μπορείτε εύκολα να συνδέσετε πολλά πλαίσια σε μια ενιαία πλατφόρμα μέτρησης.

Δοκιμή πιστοποίησης εξαρτημάτωνΕπιπλέον, μπορείτε να επεκτείνετε οποιοδήποτε σύστημα Simcenter SCADAS Mobile για να γίνει ένα frontend για εφαρμογές ελέγχου κραδασμών ή δοκιμές πιστοποίησης μεμονωμένων εξαρτημάτων υπό λειτουργικά φορτία.

Κοινότητα Simcenter SCADAS

Ανακαλύψτε την κοινότητα των χρηστών που συντάσσει έναν τεράστιο αριθμό τεχνικών άρθρων απαντώντας στις πιθανές ερωτήσεις σας στο Simcenter SCADAS. Εάν δεν βρείτε την απάντηση, θέστε την ερώτησή σας στο φόρουμ.

Φουτουριστικό Siemens Simcenter Testlab με προηγμένο εξοπλισμό δοκιμών και έναν επιστήμονα με λευκό εργαστηριακό παλτό.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter SCADAS 2506;

Αποτελεσματική, ευέλικτη και ανοιχτή απόκτηση δεδομένων

Δυνατότητες του Simcenter SCADAS Mobile