Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter SCADAS ES;

Τα προγράμματα δοκιμών γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, απαιτώντας από τους μηχανικούς να αποκτούν και να συγχρονίζουν δεδομένα σε πολλούς τύπους αισθητήρων, τομείς μέτρησης και συστήματα απόκτησης. Ταυτόχρονα, οι ομάδες πρέπει να διαμορφώσουν τις δοκιμές γρηγορότερα, να επικυρώσουν τα δεδομένα νωρίτερα και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις εφαρμογών χωρίς να αντικαταστήσουν το υπάρχον υλικό.

Το Simcenter SCADAS ES βοηθά τις ομάδες μηχανικών να αντιμετωπίσουν αυτήν την πολυπλοκότητα μέσω μιας αρθρωτής αρχιτεκτονικής που κλιμακώνεται από απλές ρυθμίσεις σε σύνθετα σενάρια μέτρησης. Οι μηχανικοί μπορούν να διαμορφώσουν το σύστημα ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες μέτρησής τους, να έχουν πρόσβαση σε αυτό ταυτόχρονα από πολλές συσκευές και να ενσωματώσουν ροές εργασίας απόκτησης, επικύρωσης και ανάλυσης χρησιμοποιώντας το Simcenter SCADAS Go, το Simcenter Testlab Go και το Simcenter Testlab.

Το αποτέλεσμα είναι μια απλοποιημένη πορεία από τα όργανα έως τις γνώσεις μηχανικής, βοηθώντας τις ομάδες να εργάζονται πιο αποτελεσματικά δημιουργώντας αξιόπιστα, επαναχρησιμοποιήσιμα και έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη δεδομένα.

Simcenter SCADAS ES

Δοκιμάστε πιο γρήγορα, εργαστείτε πιο έξυπνα, κλιμακώστε με αυτοπεποίθηση

Έως 50% ταχύτερη εγκατάσταση και επικύρωση

Διαμορφώστε το σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες μέτρησης χρησιμοποιώντας αρθρωτό υλικό, ευέλικτη πρόσβαση στο σύστημα και παράλληλες ροές εργασίας ρύθμισης. Επικυρώστε τις μετρήσεις νωρίτερα και συνεχίστε τις δοκιμές σε εξέλιξη.

Δημιουργήστε αξιόπιστα δεδομένα έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη

Καταγράψτε συγχρονισμένες, καλά σχολιασμένες μετρήσεις πολυφυσικής που βοηθούν στην αποφυγή περιττών επαναλήψεων δοκιμών, διασφαλίζουν τη συνέπεια των δεδομένων και παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για ανάλυση μηχανικής, ψηφιακά δίδυμα και ανάπτυξη μοντέλων AI.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε αποφάσεις νωρίτερα

Συνδέστε την προετοιμασία, την απόκτηση, την επικύρωση και την ανάλυση δοκιμών σε μια κλιμακούμενη ροή εργασίας από άκρο σε άκρο. Μειώστε τις χειροκίνητες παραδόσεις και επιταχύνετε την πρόσβαση στα αποτελέσματα μηχανικής σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων δοκιμών.

Κλίμακα χωρίς να ξεκινήσετε από την αρχή

Ξεκινήστε με τη δυνατότητα μέτρησης που χρειάζεστε σήμερα και επεκτείνετε καθώς εξελίσσονται οι εφαρμογές, τα κανάλια και οι απαιτήσεις. Μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, ανοιχτό οικοσύστημα και επεκτάσιμες ροές εργασίας λογισμικού βοηθούν στην προστασία της επένδυσής σας στην απόκτηση.

Simcenter SCADAS ES

Πώς το Simcenter SCADAS ES προσφέρει τη διαφορά

Select...

Δημιουργήστε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε

Δεν υπάρχουν δύο δοκιμές που είναι πανομοιότυπες. Το Simcenter SCADAS ES σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα σύστημα χρησιμοποιώντας μονάδες ισχύος, δικτύου, κλιματισμού και επεξεργασίας προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις μέτρησης. Ξεκινήστε από μικρά και επεκτείνετε καθώς εξελίσσονται οι εφαρμογές, τα κανάλια και οι απαιτήσεις έργων.

Στιγμιότυπα

  • Διαμορφώστε τα συστήματα γύρω από τις πραγματικές ανάγκες μέτρησης
  • Σταδιακή κλιμάκωση καναλιών και λειτουργικότητας
  • Ελαχιστοποιήστε την περιττή επένδυση υλικού
  • Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων επενδύσεων καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις
Μοναδικότητα SimCenter-SCADAS-ES-με αρχιτεκτονική βασισμένη σε στοίβες
Simcenter SCADAS ES

Δυνατότητες Simcenter SCADAS ES

Select...

Διαμορφώστε ένα σύστημα απόκτησης βάσει στοίβας

Το Simcenter SCADAS ES είναι χτισμένο γύρω από μια αρθρωτή αρχιτεκτονική στοίβας που συνδυάζει μονάδες Power και Network Interface με εναλλάξιμες μονάδες μέτρησης, εγγραφής και επεξεργασίας. Τα συστήματα μπορούν να διαμορφωθούν για συγκεκριμένες απαιτήσεις δοκιμών και να επεκταθούν καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες.

Διασύνδεση ισχύος και δικτύου (PNI/PNU)

  • Ίδρυση συστήματος
  • Διανομή ισχύος
  • Συνδεσιμότητα δικτύου
  • Υπηρεσίες συγχρονισμού

Μονάδες κλιματισμού

  • Εναλλάξιμες μονάδες μέτρησης
  • Υποστήριξη για διαφορετικές τεχνολογίες αισθητήρων
  • Απόκτηση δεδομένων πολλαπλών τομέων

Συσκευές καταγραφής και επεξεργασίας

  • Τοπική εγγραφή
  • Επεξεργασία άκρων
  • Αυτόνομη λειτουργία
Simcenter SCADAS ES

Βιομηχανικές εφαρμογές

Select...

Επιταχύνετε την επικύρωση από εργαστηριακή σε πραγματική λειτουργία

Η ανάπτυξη των σημερινών οχημάτων και των κινητών μηχανών απαιτεί συγχρονισμένες δοκιμές σε τομείς θορύβου, κραδασμών, ανθεκτικότητας, ηλεκτροκίνησης και διαχείρισης ενέργειας. Το Simcenter SCADAS ES παρέχει μια κλιμακούμενη πλατφόρμα που συνδέει εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμάζοντας μετρήσεις εδάφους και πεδίου, επιτρέποντας στις ομάδες να συλλαμβάνουν αξιόπιστα δεδομένα γρηγορότερα και να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις μηχανικής με αυτοπεποίθηση.

Εφαρμογές

  • Θόρυβος, κραδασμοί και σκληρότητα (NVH)
  • Ανθεκτικότητα
  • Ανάλυση διαδρομής μεταφοράς (TPA)
  • Electrification
  • Διαχείριση Ενέργειας Οχημάτων (VEM)
  • Απόκτηση δεδομένων οδικού φορτίου
Μηχανικοί που αποκτούν δεδομένα οχημάτων χρησιμοποιώντας το Simcenter SCADAS ES με το Simcenter SCADAS Go
Ένα αρθρωτό σύστημα

Μονάδες Simcenter SCADAS ES

Select...

Ροκοκαλιά ισχύος, συγχρονισμού και συνδεσιμότητας

Οι μονάδες τροφοδοσίας και διασύνδεσης δικτύου Simcenter SCADAS ES παρέχουν τη βασική ραχοκοκαλιά για ολόκληρο το σύστημα μέτρησης. Παρέχουν σταθερή ισχύ, ακριβή συγχρονισμό, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και ενσωματωμένες δυνατότητες ελέγχου, επιτρέποντας αξιόπιστη λειτουργία τόσο αυτόνομων όσο και κατανεμημένων ρυθμίσεων δοκιμών σε διαμορφώσεις Simcenter SCADAS ES και RS.

ΣΚΕΣ-ΠΝΙ

Η μονάδα SCES‑PNI τροφοδοτεί και συνδέει στοίβες SCADAS ES ενώ διαχειρίζεται συγχρονισμό, επικοινωνία και έλεγχο συστήματος. Επιτρέπει την απρόσκοπτη αλυσίδα με μαργαρίτες και εξασφαλίζει συνεπή, συγχρονισμένη λειτουργία σε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες.

Μονάδα Simcenter-SCADAS-ES-PNI-1280x720
  • Κεντρική παροχή ισχύος για στοίβες SCADAS ES (έως 96 W)
  • Συνδεσιμότητα Ethernet υψηλής ταχύτητας για επικοινωνία κεντρικού υπολογιστή και αλυσίδα με μαργαρίτες
  • Συνδεσιμότητα μεταξύ πλατφορμών που υποστηρίζει μονάδες SCADAS ES και SCADAS RS
  • Συγχρονισμός IRIG‑B για ακριβή χρονική ευθυγράμμιση σε κατανεμημένα συστήματα
  • Απομακρυσμένος και τοπικός έλεγχος συστήματος μέσω διεπαφών On/Off
  • Ενσωματωμένες εφαρμογές Simcenter SCADAS Go για διαμόρφωση και εγγραφή

ΣΚΕΣ-ΠΝΟΥ

Η μονάδα SCES‑PNU επεκτείνει τις δυνατότητες του PNI προσθέτοντας ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία, ασύρματη συνδεσιμότητα και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας. Εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία σε κινητά ή ασταθή περιβάλλοντα ισχύος ενώ επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και την αυτονομία του συστήματος.

Μονάδα SimCenter-SCADAS-ES-PNU-1280x720
  • Ενσωματωμένη αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (εσωτερική μπαταρία) για συνεχή λειτουργία
  • Εκτεταμένη σειρά τάσης εισόδου που υποστηρίζει διαφορετικά περιβάλλοντα ισχύος
  • Ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω ενσωματωμένου Wi‑Fi για απομακρυσμένη πρόσβαση και παρακολούθηση
  • Πλήρης λειτουργικότητα PNI: παροχή ισχύος, συγχρονισμός, συνδεσιμότητα και έλεγχος
  • Ενσωματωμένη εφαρμογή ρύθμισης παραμέτρων ή εγγραφής Simcenter SCADAS Go
Κέντρο ψυχαγωγίας SCADAS Go

Ενσωματωμένη εφαρμογή μέτρησης, έτοιμη άμεσα

Το Simcenter SCADAS Go είναι το ενσωματωμένο διαδικτυακό περιβάλλον μέτρησης που εκτελείται απευθείας στο υλικό Simcenter SCADAS ES. Επιτρέπει γρήγορη διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικύρωση μετρήσεων σε επίπεδο απόκτησης - χωρίς εγκατάσταση λογισμικού και χωρίς απαιτήσεις άδειας χρήσης.

Προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, tablet και smartphone, επιτρέπει στους μηχανικούς να αλληλεπιδρούν με τη ρύθμιση μέτρησης σε πραγματικό χρόνο, είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως.

Ενεργοποιώντας την έγκαιρη επικύρωση δεδομένων και την άμεση ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το Simcenter SCADAS Go μειώνει την επανεπεξεργασία, επιταχύνει την επανάληψη και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ κατανεμημένων ομάδων.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΔΟΚΙΜΏΝ SIMCENTER GO

Λογισμικό απόκτησης χωρίς άδεια χρήσης για υπολογιστές με Windows

Το Simcenter Testlab Go είναι ένα περιβάλλον απόκτησης χωρίς άδεια χρήσης για υπολογιστές με Windows που επιτρέπει στους μηχανικούς να ρυθμίζουν, να επαληθεύουν, να βαθμονομούν, να αποκτούν και να επικυρώνουν μετρήσεις χωρίς να απαιτούν πρόσθετες άδειες λογισμικού απόκτησης. Σχεδιασμένο για καθημερινές δραστηριότητες δοκιμών, παρέχει μια οικεία εμπειρία επιτραπέζιου υπολογιστή που βοηθά τις ομάδες να μετακινούνται γρήγορα από όργανα σε επικυρωμένα δεδομένα.

Σχεδιασμένο για μηχανικούς που προτιμούν μια ροή εργασίας που βασίζεται σε υπολογιστή, το Simcenter Testlab Go υποστηρίζει ρύθμιση και επαλήθευση μετρήσεων, βαθμονόμηση αισθητήρων, απόκτηση, επικύρωση και εξαγωγή σε ένα μόνο περιβάλλον. Το λογισμικό ενσωματώνεται απευθείας με το υλικό Simcenter SCADAS ES, απλοποιώντας την ανάπτυξη διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα με ευρύτερες ροές εργασιών δοκιμών Simcenter.

Συνδυάζοντας δραστηριότητες διαμόρφωσης, βαθμονόμησης και επικύρωσης σε μία ροή εργασίας, το Simcenter Testlab Go βοηθά τις ομάδες μηχανικών να μειώσουν την προσπάθεια εγκατάστασης, να επικυρώσουν τα δεδομένα νωρίτερα και να επιταχύνουν τη διαδρομή από τη μέτρηση έως τις αποφάσεις μηχανικής.

Εργαστήριο δοκιμών Simcenter

Επεκτείνετε τη ροή εργασίας σας με το Simcenter Testlab

Ενώ το Simcenter SCADAS Go και το Simcenter Testlab υποστηρίζουν γρήγορη απόκτηση και επικύρωση, το Simcenter Testlab παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για προηγμένη επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση και αναφορά

Τα δεδομένα μέτρησης από το Simcenter SCADAS ES μπορούν να χρησιμοποιηθούν απρόσκοπτα στο Simcenter Testlab για την εκτέλεση λεπτομερών τεχνικών αναλύσεων, τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων δοκιμών και προσομοίωσης και τη δημιουργία αναφορών υψηλής ποιότητας.

Μαζί, το Simcenter SCADAS ES, το Simcenter SCADAS Go και το Simcenter Testlab επιτρέπουν μια συνεχή και επεκτάσιμη ροή εργασίας - από τη μέτρηση έως τη διορατικότητα.

Φορητές κινητές μονάδες και αυτόνομες έξυπνες συσκευές εγγραφής που αποτελούν μέρος του υλικού Simcenter SCADAS.

Διατηρήστε το υλικό SCADAS του Simcenter σε άριστη κατάσταση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες συμβάσεις συντήρησης και βαθμονόμησης.

Μάθετε περισσότερα

Σχετικοί πόροι

Σιμκέντερ-Οικογένεια SCADAS

Επιτάχυνση των φυσικών δοκιμών με το Simcenter SCADAS

Το υλικό Simcenter™ SCADAS™ καλύπτει τις ανάγκες απόκτησης δεδομένων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δοκιμών, από την πρώιμη ανάπτυξη έως την τελική επικύρωση.

Διαβάστε το ηλεκτρονικό βιβλίο

Συχνές Ερωτήσεις