Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το ελαστικό Simcenter;

Αναπαράγετε με ακρίβεια την απόδοση των ελαστικών για να προβλέψετε σημαντικές πτυχές του οχήματος, όπως η σταθερότητα κατεύθυνσης, η απόσταση φρεναρίσματος και η άνεση οδήγησης. Το Simcenter Tire σάς βοηθά να μοντελοποιήσετε αποτελεσματικά και με ακρίβεια εξαιρετικά μη γραμμικά χαρακτηριστικά ελαστικών, ώστε να μπορείτε να αναλύετε τη συμπεριφορά του οχήματος καλύτερα και νωρίτερα.

Κατανοήστε τις δυνάμεις και τις στιγμές των ελαστικών
Η μοντελοποίηση της απόδοσης των ελαστικών απαιτεί σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση. Το Simcenter Tire σάς παρέχει μια σειρά εργαλείων για την ακριβή αναπαράσταση των δυνάμεων και των στιγμών των ελαστικών, ώστε να μπορούν να διαδοθούν σε μια ποικιλία δημοφιλών εργαλείων προσομοίωσης απόδοσης οχημάτων.

Εφαρμόστε το παγκόσμιο πρότυπο για τη μαγική φόρμουλα Pacejka
Το Simcenter Tire MF-Tyre προσομοιώνει με ακρίβεια τη σταθερή κατάσταση και την παροδική συμπεριφορά έως και 8Hz για χειρισμό, πρωτότυπα ελέγχου και αναλύσεις ADAS. Το Simcenter Tire MF-Tyre είναι το μόνο μοντέλο ελαστικών που βασίζεται στη Magic-Formula που διατίθεται σε όλα τα μεγάλα πακέτα δυναμικής προσομοίωσης οχημάτων, επιτρέποντας την τυποποίηση εντός και μεταξύ εταιρειών.

Αναλύστε όλη τη δυναμική του οχήματος χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ελαστικών all-in-one
Το Simcenter Tire MF-Swift επεκτείνει το Simcenter Tire MF-Tyre με μοντελοποίηση ολίσθησης στροφής, δυναμική ζώνης ελαστικών και γενική τρισδιάστατη κάλυψη εμποδίων για στάθμευση, άνεση οδήγησης, πρόβλεψη οδικού φορτίου και ανάλυση κραδασμών. Η αρθρωτή ρύθμιση σάς βοηθά να προσαρμόσετε την πολυπλοκότητα του μοντέλου στο πρόβλημα μηχανικής. Το Simcenter Tire MF-Swift είναι το ταχύτερο μοντέλο ελαστικών στην αγορά για τρισδιάστατες προσομοιώσεις άνισων δρόμων.

Φιλική προς το χρήστη αναγνώριση παραμέτρων μοντέλου ελαστικών από μετρούμενα δεδομένα
Μετατρέψτε εύκολα τα μετρούμενα δεδομένα σε παραμέτρους για χρήση με μοντέλα Simcenter Tire χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο αναγνώρισης παραμέτρων ελαστικών που περιλαμβάνει οπτικοποίηση δεδομένων, λειτουργικότητα βάσης δεδομένων και προηγμένες δυνατότητες εκτίμησης. Το Simcenter MF-Tool σάς βοηθά να απεικονίσετε, να συντονίσετε και να τροποποιήσετε τα μοντέλα ελαστικών, καθώς και να μελετήσετε τις επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων συνθηκών ελαστικών, όπως πίεση φουσκώματος ελαστικών, ακαμψία, επίπεδα τριβής, με την αυτόματη κλιμάκωση των ιδιοτήτων των ελαστικών.

Μετρήστε την απόδοση των ελαστικών για πολλούς τύπους οδικής επιφάνειας
Εκτός από το λογισμικό, η Siemens μπορεί να σας βοηθήσει να μετρήσετε τη φυσική απόδοση των ελαστικών. Το δοκιμαστικό τρέιλερ Simcenter είναι ένα εργαστήριο δοκιμών επί δρόμου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μετρά τις δυνάμεις και τις στιγμές που αποδίδει ένα ελαστικό όταν βρίσκεται στο δρόμο σε διάφορες καταστάσεις, όπως ξηρό, υγρό, χιόνι και παγωμένο δρόμο.

Μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στη μοντελοποίηση ελαστικών

Ρίξτε μια ματιά στην πλήρη λίστα των δυνατοτήτων του Simcenter Tire και δείτε πώς η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών του μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά των ελαστικών για δυναμικές προσομοιώσεις οχημάτων σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.

Δυνατότητες λογισμικού Simcenter Tire