Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Σιμκέντρο Νάστραν;

Χρησιμοποιήστε τον κορυφαίο επιλύτη FEM

Το Simcenter Nastran είναι ένας κορυφαίος λύτης μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων (FEM) για υπολογιστική απόδοση, ακρίβεια και αξιοπιστία. Είναι μια ισχυρή λύση για γραμμική και μη γραμμική δομική ανάλυση, δομική δυναμική, ακουστική, δυναμική ρότορα, αεροελαστικότητα και βελτιστοποίηση.

Εμπιστευτείτε το βιομηχανικό πρότυπο άνω των 50 ετών


Το Simcenter Nastran έχει βοηθήσει κατασκευαστές καθώς και προμηθευτές μηχανικών στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ηλεκτρονική, τα βαριά μηχανήματα, τις ιατρικές συσκευές και άλλες βιομηχανίες για τις κρίσιμες ανάγκες υπολογιστικής μηχανικής τους για την παραγωγή ασφαλών, αξιόπιστων και βελτιστοποιημένων σχεδίων εντός ολοένα και μικρότερων κύκλων σχεδιασμού.

Απλοποίηση των διαδικασιών μοντελοποίησης

Το Simcenter Nastran είναι γνωστό ως ηγέτης στη δομική και δυναμική προσομοίωση, αλλά υπερβαίνει αυτές τις λύσεις. Η μη γραμμική δομική ανάλυση, η ακουστική, η δυναμική του ρότορα, η αεροελαστικότητα και η πτέρυγα, η θερμική ανάλυση και η βελτιστοποίηση είναι όλα διαθέσιμα από τον ίδιο λύτη. Το πλεονέκτημα της διαθεσιμότητας όλων αυτών των λύσεων σε έναν μόνο επιλύτη είναι ότι οι μορφές αρχείων εισόδου/εξόδου είναι οι ίδιες για όλους τους τύπους λύσεων, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες μοντελοποίησης.

Ενσωμάτωση από την επιφάνεια εργασίας σε συστήματα HPC

Διαθέσιμο ως ολοκληρωμένη λύση στο Simcenter 3D ή ως αυτόνομη λύση, το Simcenter Nastran σάς δίνει την ευελιξία να αναπτύξετε στα υπολογιστικά συστήματα που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της εφαρμογής σας.

Επωφεληθείτε από τις ευέλικτες άδειες

Αξιοποιήστε την αδειοδότηση βάσει αξίας του Simcenter 3D για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις μονάδες Simcenter Nastran που χρειάζεστε. Εάν είστε χρήστης του Simcenter Femap, εξερευνήστε τα πακέτα Simcenter Femap/Simcenter Nastran. Μπορείτε επίσης να αδειοδοτήσετε το Simcenter Nastran ξεχωριστά για να λειτουργεί με όποιο προ/μετά σύστημα επιλέγετε.

Υπολογισμός υψηλής απόδοσης για δυναμική και ανάλυση NVH

Μάθετε πώς το Simcenter Nastran βελτιώνει την απόδοση για ανάλυση τροπικής και δυναμικής απόκρισης.

Simcenter 3D: Το πιο πρόσφατο

Ανακαλύψτε πρώτα το πιο πρόσφατο Simcenter 3D

Το blog κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα

Μελέτη περίπτωσης

Αερόφιμ

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Εταιρεία:AeroFEM GmbH

Βιομηχανία:Aerospace & defense

Τοποθεσία:Ennetbürgen, Switzerland

Λογισμικό της Siemens:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Μηχανικός που χρησιμοποιεί εργαλεία προσομοίωσης Simcenter Mechanical για την αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών προκλήσεων.

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Μηχανικό 2506;

Βελτιώστε τις διαδικασίες σας και αντιμετωπίστε τις πολύπλοκες προκλήσεις της σύγχρονης μηχανικής.

Δυνατότητες λογισμικού Simcenter Nastran