Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί φτιάχτηκε;

Το λογισμικό MADE από την PHM Technology ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο Teamcenter για ανάλυση αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, συντήρησης και ασφάλειας (RAMS) βάσει μοντέλου.

Αντιμετωπίστε την αυξημένη πολυπλοκότητα
Οι παραδοσιακές χειροκίνητες μέθοδοι αναγνώρισης και μετριασμού του κινδύνου δεν είναι πλέον πρακτικές ή ρεαλιστικές ενόψει ολοένα και πιο περίπλοκων μηχανικών συστημάτων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα digital twin για να βοηθήσει στον εντοπισμό και τον μετριασμό του τεχνικού κινδύνου, να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα και να προωθήσει τη συνεχή καινοτομία μηχανικής για σύνθετα μηχανικά συστήματα.

Ξεπεράστε μια κατανεμημένη δομή οργάνωσης
Οι οργανισμοί σχεδιασμού πρέπει να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα, οι μέθοδοι ανάλυσης και οι διαδικασίες είναι συνεπείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον εργασίας.

Καταγράψτε γνώσεις ψηφιακού τομέα
Είναι σημαντικό να αποτυπώσετε τη γνώση και την εμπειρία της ομάδας σας, ώστε να μην χαθούν καθώς οι άνθρωποι φεύγουν. Μια λύση RAMS που βασίζεται σε μοντέλο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό ενσωματώνοντας τη γνώση τομέα στο μοντέλο.

Υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα οδηγήσει αυτόματα σε αυξημένη μνήμη RAM εκτός εάν ψηφιοποιηθούν όλες οι πτυχές της διαδικασίας. Οποιαδήποτε αναλογικά βήματα στη διαδικασία θα περιορίσουν τα πιθανά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μια προσέγγιση βάσει μοντέλου στο RAMS μπορεί να οδηγήσει σε αποδεδειγμένο κόστος, χρονοδιάγραμμα και τεχνικά οφέλη για τον οργανισμό σας.

Μάθετε περισσότερα για το οικοσύστημα σχεδιασμού με επίγνωση της συντήρησης

Airplane in a hangar

Ανακαλύψτε περισσότερα για την ολοκληρωμένη πλατφόρμα αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, συντήρησης και ασφάλειας (RAMS).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ

Ασφάλεια διαστημοπλοίων και διασφάλιση αποστολής

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, μάθετε πώς ένα δίδυμο ψηφιακού κινδύνου υποστηρίζει την ασφάλεια των διαστημικών σκαφών και τη διασφάλιση αποστολής.

Ένα διαστημικό σκάφος στο διάστημα.

Δυνατότητες MADE