Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Σιμκέντρο Φλόθερμ;

Με περισσότερα από 34 χρόνια ανάπτυξης και σχολίων χρηστών, το Simcenter Flotherm είναι η κορυφαία λύση λογισμικού ηλεκτρονικής προσομοίωσης ψύξης για ηλεκτρονική θερμική ανάλυση. Συντομεύει την ανάπτυξη σε επίπεδο πακέτου ολοκληρωμένου κυκλώματος, PCB και περιβλήματος σε μεγάλα συστήματα όπως κέντρα δεδομένων.

Επιταχύνετε τη ροή εργασίας θερμικού σχεδιασμού ηλεκτρονικών

Το Simcenter Flotherm ενσωματώνεται στη ροή εργασιών ανάπτυξης ηλεκτρονικών ως εργαλείο για τους θερμικούς μηχανικούς για την εκτέλεση προσομοίωσης και την παροχή έγκαιρων ακριβών αποτελεσμάτων και ανάδρασης σε άλλες λειτουργίες μηχανικής. Υποστηρίζει θερμική διαχείριση, λήψη αποφάσεων βάσει προσομοίωσης από την αρχιτεκτονική πρώιμου σταδίου έως την τελική επαλήθευση θερμικού σχεδιασμού. Αυτό βοηθά στη μείωση της ανάπτυξης και βοηθά επίσης στην εξάλειψη των κινδύνων δαπανηρού κόστους εγγύησης που σχετίζεται με την αξιοπιστία ή τυχόν επαναπροωθήσεων σε τελευταίο στάδιο.

Παραδείγματα δυνατοτήτων που βοηθούν τους μηχανικούς να συντομεύσουν τη διαδικασία θερμικής ανάλυσης περιλαμβάνουν: καινοτόμο τεχνολογία SmartPart, εκτεταμένες βιβλιοθήκες, χειρισμό δεδομένων EDA και MCAD, μια προσαρμοσμένη και σταθερή τεχνολογία λύτη, σύγχρονες τεχνικές συμπαγούς θερμικής μοντελοποίησης, αυτόματη βαθμονόμηση μοντέλου έως παραμετρική ανάλυση και λειτουργικότητα βελτιστοποίησης.

Αξιοποιήστε ακριβή, γρήγορη θερμική ανάλυση

Αξιοποιήστε το στιγμιαίο και αξιόπιστο καρτεσιανό πλέγμα Simcenter Flotherm που ταιριάζει σε μεγάλα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μοντέλα με χιλιάδες εξαρτήματα, υλικά και δυνάμεις. Το πλέγμα και ο επιλυτής Simcenter Flotherm σχεδιάστηκε από την αρχή για να χειρίζεται διαφορετικές κλίμακες μήκους από υπομικρούς έως μέτρα. Επιπλέον, το έξυπνο πλέγμα που βασίζεται σε SmartPart και σχετίζεται με αντικείμενα εξαλείφει την ανάγκη για επανασύνδεση πλέγματος καθώς αλλάζουν οι θέσεις και οι προσανατολισμοί των αντικειμένων. Αυτό σας επιτρέπει να προχωρήσετε γρηγορότερα και να παραμείνετε επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα προσομοίωσης και να σχεδιάσετε την εξερεύνηση του διαστήματος.

Μειώστε το χρόνο δημιουργίας μοντέλου με έξυπνα SmartParts

Χρησιμοποιήστε τη διεπαφή Simcenter Flotherm προσανατολισμένη στη θερμική μηχανική, έξυπνη μοντελοποίηση και βιβλιοθήκες για γρήγορη κατασκευή μοντέλων για γρήγορες, ακριβείς μελέτες για υποστήριξη πρώιμης λήψης αποφάσεων θερμικής αρχιτεκτονικής. Δημιουργήστε μοντέλα γρήγορα χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες SmartParts με εξαρτήματα ειδικά για ηλεκτρονικά, όπως ψήκτρες, ανεμιστήρες, περιβλήματα, σωλήνες θερμότητας και άλλα.

Ενσωμάτωση της πολυπλοκότητας των δεδομένων EDA και του μηχανικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη

Βελτιώστε την πολυπλοκότητα και την πιστότητα του μοντέλου σας καθώς η EDA και οι ομάδες μηχανικού σχεδιασμού προχωρούν κατά την ανάπτυξη. Μπορείτε να εισαγάγετε και να προεπεξεργαστείτε δεδομένα CAD. Αντιμετωπίστε την πολυπλοκότητα του EDA εισάγοντας δεδομένα ECAD για πληροφορίες δρομολόγησης πλακέτας και διάταξης στοιχείων και μοντελοποίηση από όλες τις μεγάλες μορφές αρχείων λογισμικού EDA όπως το ODB++ με απλό τρόπο. Χρησιμοποιήστε τη γέφυρα EDA για γρήγορη επεξεργασία και επιλογές για κατάλληλα επίπεδα πιστότητας μοντελοποίησης.

Τι νέο υπάρχει;

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Μάθετε σχετικά με τις βελτιώσεις στο βοηθητικό πρόγραμμα Simcenter Flotherm Pack για τη δημιουργία λεπτομερών θερμικών μοντέλων πακέτου ολοκληρωμένου κυκλώματος μονού τσιπ, συμπαγών θερμικών μοντέλων δύο αντιστάσεων (2R) και DELPHI, καθώς και εξερευνήστε νέες βιβλιοθήκες εξαρτημάτων ROHM Semiconductor.

Δυνατότητες του Simcenter Flotherm

Μάθετε περισσότερα