Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter FLOEFD;

Το Simcenter FLOEFD είναι ένα πλήρως ενσωματωμένο σε CAD λογισμικό CFD με δυνατότητες πολυφυσικής, για σχεδιαστές έως αναλυτές. Βοηθά στη μείωση της ανάπτυξης έως και 65-75% σε σύγκριση με τις τυπικές προσεγγίσεις CFD με προσομοίωση ροής ρευστού και θερμική ανάλυση και χρησιμοποιώντας εγγενή γεωμετρία CAD.

Προωθητική προσομοίωση CFD για μείωση της ανάπτυξης
Το Simcenter FLOEFD επιτρέπει στους μηχανικούς σχεδιασμού να εκτελούν προσομοίωση νωρίτερα στη διαδικασία σχεδιασμού, όταν είναι πιο οικονομικό να εντοπίζουν και να διορθώνουν προβλήματα ή να διερευνούν βελτιώσεις. Ενσωματωμένο στο CAD, έχει δείξει βελτιωμένη παραγωγικότητα κατά συντελεστή x2 έως x40.

Αξιοποιήστε μια διαισθητική διεπαφή CFD για σχεδιαστές
Βάλτε την προσομοίωση στα χέρια των μηχανικών σχεδιασμού με την ενσωματωμένη διεπαφή Simcenter FLOEFD CAD, καθοδηγούμενη ρύθμιση και εκτέλεση προσομοίωσης, έξυπνες τεχνολογίες αυτοματισμού και απλή προβολή των αποτελεσμάτων. Επιτρέψτε τους να διερευνήσουν την απόδοση του σχεδιασμού νωρίτερα, ώστε να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά εμπόδια.

Εκτελέστε CFD απευθείας σε εγγενή γεωμετρία CAD και εξαλείψτε τα γενικά έξοδα CFD
Εξαλείψτε τις καθυστερήσεις στη μετάφραση γεωμετρίας μεταξύ εργαλείων και ξεπεράστε την πολυπλοκότητα στην προετοιμασία της γεωμετρίας CAD για ανάλυση CFD. Το Simcenter FLOEFD χρησιμοποιεί άμεσα την εγγενή γεωμετρία: έτσι, καθώς εξερευνάτε την απόδοση ή αξιολογείτε αλλαγές σε ένα μοντέλο, το μοντέλο CAD αλλάζει ταυτόχρονα.

Διαθέτει βασικά πλεονεκτήματα στο στιβαρό αυτόματο πλέγμα και τη μοναδική τεχνολογία SmartCell που επιτρέπει τον χειρισμό γεωμετρίας CAD οποιασδήποτε ποιότητας. Αυτά τα πλεονεκτήματα βοηθούν στη διαχείριση μικρών στενών κενών στις συναρμολογήσεις και των επιφανειακών ασυνεπειών, οι οποίες συχνά προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις για την επούλωση στα παραδοσιακά εργαλεία CFD. Αυτό συμπληρώνεται από έξυπνο αυτοματισμό για προεπεξεργασία, όπως αυτόματη σφράγιση της γεωμετρίας CAD και αναγνώριση διαρροών.

Χρησιμοποιήστε σχεδιασμό με γνώμονα την προσομοίωση - εξερευνήστε, συγκρίνετε και βελτιστοποιήστε
Αξιοποιήστε παραμετρικές μελέτες και λειτουργικότητα εξερεύνησης σχεδιασμού για να αξιολογήσετε περισσότερες επιλογές σχεδιασμού εντός του διαθέσιμου χρόνου. Αξιολογήστε τα σενάρια «τι εάν» για να διασφαλίσετε την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος σε διαφορετικές συνθήκες.

Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε σχέδια χρησιμοποιώντας παράλληλα οπτικοποιήσεις αποτελεσμάτων CFD, γραφήματα και αποτελέσματα σε πίνακα και δημιουργώντας αναφορές με λίγα μόνο κλικ. Όταν το σχέδιό σας βελτιστοποιείται χρησιμοποιώντας προσομοίωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας το μοντέλο CAD σε άλλες λειτουργίες μηχανικής.

Εικόνα μηχανικού που χρησιμοποιεί έκδοση λογισμικού Simcenter FLOEFD 2506 CFD


Τι νέο υπάρχει;

Εξερευνήστε τις νέες δυνατότητες του Simcenter FLOEFD 2506, όπως:

  • Έλεγχος υπομοντέλων: Παράμετροι έργου
  • Χρήση πολλαπλών μοντέλων βασισμένων σε FMU σε 3D CFD
  • Γρηγορότερο έξυπνο PCB και υποστήριξη εντός BCI-ROM
  • Παροδική δομική ανάλυση για θερμομηχανικές μελέτες

και μάθετε τις τελευταίες βελτιώσεις αυτοματισμού (EFDAPI) και πολλά άλλα

Δυνατότητες FLOEFD του Simcenter