Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter Flightstream;

Επιταχύνετε τις πρώτες αποφάσεις σχεδιασμού με το Simcenter Flightstream, μια μέθοδο πάνελ βασισμένη στη δίνη για την αξιολόγηση της αεροδυναμικής και της συμπεριφοράς της υδροδυναμικής. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την απόδοση του οχήματος και τον υπολογισμό φορτίου, την ενσωμάτωση πρόωσης, τη μηχανική πτήσης, τη σταθερότητα του οχήματος και την αλληλεπίδραση ρευστής δομής. Υποστηρίζει επίσης προηγμένες αναλύσεις, όπως πρόβλεψη αντίστασης κύματος και απόδοση θαλάσσιας έλικας, καθιστώντας την μια ευέλικτη λύση τόσο στον αεροδιαστημικό όσο και στον θαλάσσιο τομέα.

Μια τρισδιάστατη απόδοση σε στυλ προσομοίωσης ενός αεροσκάφους, με χρωματική κλίση χαρτογραφημένη σε όλη την επιφάνειά του υποδεικνύοντας παραλλαγές σε μια φυσική παράμετρο.

Ταχεία εκτίμηση αεροδυναμικής και υδροδυναμικής

Δημιουργήστε αποτελέσματα σταθερής κατάστασης για πλήρη οχήματα σε λιγότερο από ένα λεπτό και παροδικές προσομοιώσεις μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χρειάζεστε ακριβό υλικό HPC και GPU, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια για προσομοιώσεις εξωτερικής ροής.

Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας

Εξαλείψτε το πολύπλοκο ογκομετρικό πλέγμα χρησιμοποιώντας μόνο επιφανειακά πλέγματα, μειώνοντας σημαντικά την προσπάθεια προεπεξεργασίας. Αυτοματοποιήστε μελέτες με δέσμες ενεργειών για να εξερευνήσετε τους χώρους σχεδιασμού πιο γρήγορα, μειώνοντας παράλληλα τη χειροκίνητη προσπάθεια και τον χρόνο επεξεργασίας.

Εύκολη ενσωμάτωση με εργαλεία CAD/CAE

Ενσωματώστε ομαλά με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων CAD και CAE. Υποστηρίξτε πολλαπλές μορφές γεωμετρίας και ενεργοποιήστε την άμεση εισαγωγή πλέγματος από εξωτερικά εργαλεία για να εξασφαλίσετε ευέλικτη, συμβατή ρύθμιση έργου.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Επιταχύνετε την ανάλυση με ολοκληρωμένες λύσεις εργαλειοθήκης

Αξιοποιήστε τις ενσωματωμένες εργαλειοθήκες, όπως το Solver Sweeper, το Stability & Control και το API scripting για να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες παρτίδας και τις παραμετρικές μελέτες. Εκτιμήστε γρήγορα την αεροδυναμική συμπεριφορά και εξερευνήστε αποτελεσματικά τις παραλλαγές σχεδιασμού κατά τη διάρκεια των πρώιμων και επαναληπτικών φάσεων σχεδιασμού.

Δυνατότητα ροής πτήσης simcenter 1 προσφορά 640x480

Μέθοδος πίνακα για ιξώδη συζευγμένες και μη γραμμικές ροές

Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα των μεθόδων πάνελ με έναν επιλυτή που είναι τόσο γρήγορος όσο και ικανός να χειρίζεται πολύπλοκες διαμορφώσεις γεωμετρίας. Καταγράψτε με ακρίβεια τη ροή οριακού στρώματος και την επίδρασή της στην αεροδυναμική του οχήματος με έναν πλήρως συζευγμένο μη γραμμικό λύτη ροής.

Προτεινόμενες δυνατότητες του simcenter flightstream 3 προσφορές 640x480

Αποτυπώστε πολύπλοκες κινήσεις με αεροδυναμική ακριβείας χρόνου

Προσομοιώστε σύνθετες, στοιβαγμένες κινήσεις όπως μεταβάσεις VTOL, κινήσεις ρότορα (κυκλικές/συλλογικές), προηγμένη συμπεριφορά πτερυγίου και ελιγμούς οχήματος με ενέργειες τελεστών ελέγχου σε ένα χρονικά ακριβές πλαίσιο. Αντιπροσωπεύουν τις επιφάνειες ελέγχου σε διάφορα επίπεδα γεωμετρικής πιστότητας (πτερύγια, κενά, πολλαπλά πτερύγια) και προσομοιώνουν την κίνησή τους για αναλύσεις κοπής, σταθερότητας και ελέγχου.

Simcenter Flightstream με δυνατότητα 3 καταγραφής σύνθετων κινήσεων προώθησης 640x480

Αλληλεπιδράσεις αεροελαστικών και ρευστών δομών

Ενεργοποιήστε αλληλεπιδράσεις ρευστής δομής συνδέοντας το Simcenter Flightstream με εξωτερικά εκτελέσιμα που ορίζονται από τον χρήστη. Ο επιλυτής εξάγει αεροδυναμικά φορτία σε δομικούς κόμβους, τα οποία επεξεργάζονται εξωτερικά για τον υπολογισμό μετατοπίσεων. Αυτές οι μετατοπίσεις στη συνέχεια εφαρμόζονται ξανά για να παραμορφώσουν το επιφανειακό πλέγμα για επαναληπτική αεροελαστική ανάλυση.

Προτεινόμενες δυνατότητες του simcenter flightstream 5 προσφορές 640x480

Υδροδυναμική μοντελοποίηση κυμάτων και αντίσταση

Ο επιλύτης θαλάσσιας ελεύθερης επιφάνειας Simcenter Flightstream επεκτείνει τον πυρήνα ασυμπίετου διαλύτη πάνελ. Με βάση τη δυναμική των αβλαβών κυμάτων, δημιουργεί γρήγορα και με ακρίβεια μοτίβα επιφανειακών κυμάτων από βυθισμένη κίνηση του σώματος και αναλύει τα εφέ ελεύθερης επιφάνειας. Με ελάχιστη είσοδο χρήστη, δημιουργεί αυτόματα ένα ελεύθερο πλέγμα επιφάνειας και το συνδυάζει με το διάλυμα αμαξώματος.

Προτεινόμενες δυνατότητες του simcenter flightstream 4 προσφορές 640x480

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Simcenter Flightstream

Select...

Το Simcenter Flightstream στην αεροδιαστημική (μη στρατιωτική) βιομηχανία

Το Simcenter Flightstream χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική (μη στρατιωτική) βιομηχανία για ταχεία αεροδυναμική ανάλυση σε εννοιολογικές και προκαταρκτικές φάσεις σχεδιασμού. Οι μηχανικοί το χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την ανύψωση, την αντίσταση, τη σταθερότητα και την απόδοση των διαμορφώσεων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των πτερυγίων, των ατράκτων και της ενσωμάτωσης πρόωσης. Η γρήγορη ανάκαμψη του επιτρέπει την αποτελεσματική εξερεύνηση του χώρου σχεδιασμού, τη βελτιστοποίηση και την έγκαιρη επικύρωση συμπληρώνοντας μεθόδους CFD υψηλής πιστότητας.

Μια όψη πλήρους αμαξώματος ενός αεροσκάφους με συνδυασμένο σχεδιασμό αμαξώματος πτέρυγας, χρωματισμένο σε αποχρώσεις του πράσινου και του κίτρινου για να αντιπροσωπεύει την αεροδυναμική ανάλυση, με δύο ορατά νήματα κινητήρα στην επάνω επιφάνειά του.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι νέο υπάρχει στο Simcenter Flightstream 26.1;

Ταχύτερες ροές εργασίας CFD με βαθύτερες αεροδυναμικές και υδροδυναμικές γνώσεις για μηχανικούς αεροδιαστημικής και ναυτιλίας.