Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter EDEM;

Επιλέξτε το Simcenter EDEM για να αποκτήσετε κρίσιμη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν τα κοκκώδη υλικά με τον εξοπλισμό χειρισμού κατά τη διάρκεια μιας σειράς συνθηκών λειτουργίας και διεργασίας. Αξιοποιήστε αυτό το υψηλής απόδοσης λογισμικό μεθόδου διακριτών στοιχείων (DEM) για την προσομοίωση χύδην υλικού και σωματιδίων.

Αξιοποιήστε την άμεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες μοντέλων υλικών

Ξεκινήστε με προσομοιώσεις γρήγορα και εύκολα με την εκτεταμένη γκάμα προβαθμονομημένων μοντέλων υλικών του Simcenter EDEM που αντιπροσωπεύουν πετρώματα, μεταλλεύματα, εδάφη και σκόνες.

Αντιμετωπίστε πολύπλοκα συστήματα με γρήγορο χρόνο για αποτελέσματα

Προσομοίωση σύνθετων συστημάτων σωματιδίων βιομηχανικής κλίμακας που περιλαμβάνουν πολλά εκατομμύρια σωματίδια με γρήγορη και κλιμακούμενη υπολογιστική απόδοση σε όλους τους επεξεργαστές CPU, GPU και πολλαπλών GPU.

Ομαλή ενσωμάτωση για αυτοματισμό πολυφυσικής και τεχνητής νοημοσύνης

Επεκτείνετε το πεδίο εφαρμογής σας συνδέοντας το Simcenter EDEM με εργαλεία FEA και MBD. Συνδυάστε το με εργαλεία CFD για ακριβή προσομοίωση συστημάτων σωματιδιού-ρευστού και βελτιστοποιήστε τον αυτοματισμό με κορυφαία τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Προσομοίωση οποιουδήποτε υλικού

Μοντελοποιήστε μια μεγάλη ποικιλία υλικών πραγματικού κόσμου, όπως μεγάλα πετρώματα, λεπτές σκόνες, κόκκους, ίνες και δισκία χρησιμοποιώντας την επικυρωμένη και υπολογιστικά αποδοτική μέθοδο πολλαπλών σφαιρών ή τον βιομηχανικής ποιότητας πολυεδρικό λύτη σωματιδίων.

Δυνατότητες Simcenter EDEM - Προσομοίωση οποιουδήποτε υλικού

Ρεαλιστική συμπεριφορά υλικού

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη γκάμα επικυρωμένων μοντέλων φυσικής για την αναπαράσταση οποιασδήποτε κοινής συμπεριφοράς υλικού, όπως ξηρό, κολλώδες ή συμπιεστό. Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένη φυσική με το API του Simcenter EDEM για πολύπλοκες προσομοιώσεις και προηγμένη συμπεριφορά υλικού, όπως υγρή επίστρωση, συσσωμάτωση, θραύση, μαγνητικά σωματίδια και άλλα.

δυναμικότητα-δυναμικότητας-ρεαλιστική-υλική-συμπεριφορά-προώθηση-640x480

Γρήγορη και εύκολη ροή εργασίας

Ρυθμίστε γρήγορες προσομοιώσεις με ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Οι βιβλιοθήκες μοντέλων υλικών είναι διαθέσιμες για άμεση πρόσβαση σε κατάλληλες εισόδους υλικού. Βασιστείτε σε έναν ισχυρό λύτη για γρήγορους χρόνους προσομοίωσης.

Γρήγορη και εύκολη διεπαφή ροής εργασίας Simcenter EDEM που δείχνει ανάλυση αριθμού σωματιδίων σε περιστρεφόμενο τύμπανο.

Προηγμένη ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση

Χρησιμοποιήστε ένα εκτεταμένο σύνολο ενσωματωμένων εργαλείων για οπτικοποίηση και ανάλυση. Μια επιλογή εξαγωγής δεδομένων και βιβλιοθήκη Python είναι διαθέσιμες για περαιτέρω μετα-επεξεργασία.

Προηγμένη ανάλυση δεδομένων Simcenter EDEM και οπτικοποίηση της ταχύτητας των σωματιδίων σε προσομοίωση μοτοσυκλέτας.

Ενσωμάτωση CAE

Συνδυάστε το Simcenter EDEM με εργαλεία FEA και MBD για να συμπεριλάβετε ρεαλιστικά φορτία υλικών στην ανάλυση δομικών και δυναμικών συστημάτων. Συνδυάστε τα με εργαλεία CFD για ακριβή προσομοίωση συστημάτων σωματιδιού-ρευστού.

Δυνατότητες Simcenter EDEM - Ενσωμάτωση CAE

Βιομηχανικές εφαρμογές

Select...

Οι ολισθητικοί φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι εκσκαφείς και τα αμαξώματα φορτηγών χειρίζονται χύμα υλικά από μεγάλα πετρώματα λατομείου έως συνεκτικά εδάφη, λειαντικά μεταλλεύματα ή κόκκους ελεύθερης ροής. Το Simcenter EDEM σάς επιτρέπει να προβλέψετε τη συμπεριφορά των υλικών και να εντοπίσετε τον κίνδυνο απόφραξης, διαρροής και περιοχές που είναι επιρρεπείς σε φθορά. Παρέχει ακριβή φορτία υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσομοιώσεις FEA και MBD για βέλτιστα σχέδια.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Μάθετε πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν το Simcenter EDEM

Κεφαλίδα-Αμαζόνη-86914

Αμαζόνε

Η AMAZONE αξιοποιεί την τεχνολογία Simcenter DEM και CFD για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας πνευματικής σποράς.

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης

Εξερευνήστε πρόσθετους πόρους

Τελευταία ιστολόγια

ιστολόγιο | Τι νέο υπάρχει στο Simcenter EDEM 2026.1;

ιστολόγιο | Αυτοματοποιήστε την προσομοίωση DEM και προσαρμόστε τις ροές εργασίας με τη μορφή Simcenter EDEM JSON.

Συχνές Ερωτήσεις