Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Simcenter Feko;

Το Simcenter Feko είναι μια λύση ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης υψηλής συχνότητας για το σχεδιασμό και την ανάλυση κεραιών, συστημάτων ραντάρ και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, βοηθώντας τους μηχανικούς να βελτιστοποιήσουν τη συνδεσιμότητα, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση και να μειώσουν τον χρόνο ανάπτυξης. Με προηγμένους υβριδικούς λύτες και κλιμακούμενη απόδοση, υποστηρίζει ανάλυση από το σχεδιασμό εξαρτημάτων έως την επικύρωση πλήρους συστήματος.

Μια τρισδιάστατη απόδοση ενός πορτοκαλί αεροπλάνου δίπλα σε μια ημιδιαφανή πράσινη σφαίρα με ένα μικρότερο μπλε αεροπλάνο μέσα, σε μαύρο φόντο.

Ακριβής και κλιμακούμενη προσομοίωση EM

Αξιοποιήστε προηγμένες τεχνολογίες υβριδικών λύσεων για προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικής συμπεριφοράς σε ευρείες περιοχές συχνοτήτων. Αναλύστε αξιόπιστα σύνθετα συστήματα από τον πρώιμο σχεδιασμό έως την τελική επικύρωση.

Συνδεσιμότητα από άκρο σε άκρο και ροές εργασίας EMC

Διεύθυνση σχεδιασμού κεραίας, τοποθέτησης, EMC/EMI και εφαρμογών ραντάρ σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον. Αξιολογήστε την απόδοση του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες και διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου.

Αποτελεσματική εξερεύνηση σχεδιασμού και αυτοματοποίηση

Επιταχύνετε τις ροές εργασιών μηχανικής μέσω αυτοματισμού και παραμετρικών μελετών. Εξερευνήστε αποτελεσματικά πολλαπλές διαμορφώσεις σχεδιασμού και βελτιώστε τη λήψη αποφάσεων με πληροφορίες βάσει δεδομένων.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Προηγμένη τεχνολογία υβριδικών λύσεων

Συνδυάστε πολλαπλές αριθμητικές μεθόδους σε μία μόνο προσομοίωση για την ακριβή επίλυση σύνθετων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων. Ο πραγματικός υβριδισμός επιτρέπει την αποτελεσματική ανάλυση ηλεκτρικά μεγάλων και πολλαπλών μοντέλων διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

Ένας γκρίζος κώνος μύτης αεροπλάνου με πολύχρωμες γραμμές ροής αέρα και ένα ζωντανό, πολύχρωμο μοτίβο ακτινοβολίας κεραίας που εκτείνεται από το μπροστινό μέρος του.

Σχεδιασμός κεραίας, τοποθέτηση και σύζευξη

Σχεδιάστε και αναλύστε ένα ευρύ φάσμα τύπων κεραίας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατεστημένης απόδοσης σε πολύπλοκες πλατφόρμες. Αξιολογήστε την τοποθέτηση κεραίας και τα εφέ σύζευξης για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη συμπεριφορά του συστήματος και την ισχυρή απόδοση σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου.

Προσφορά τοποθέτησης και σύζευξης κεραίας simcenter feko 640x480

Ασύρματη κάλυψη και ανάλυση φάσματος

Προσομοίωση ασύρματης κάλυψης και υποστήριξη σχεδιασμού δικτύου για περιβάλλοντα που κυμαίνονται από συσκευές έως σενάρια μεγάλης κλίμακας, όπως κτίρια και πόλεις. Αναλύστε παρεμβολές, βελτιστοποιήστε τη χρήση φάσματος και εξασφαλίστε αξιόπιστη συνδεσιμότητα.

Προώθηση ασύρματης κάλυψης και ανάλυσης φάσματος simcenter feko 640x480

Ανάλυση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC/EMI)

Αναλύστε την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC/EMI) για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την αξιοπιστία του συστήματος. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα θωράκισης, τη σύζευξη καλωδίων και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε σύνθετα ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες.

simcenter feko ηλεκτρομαγνητική ανάλυση συμβατότητας promo 640x480

Διατομή ραντάρ (RCS) και ανάλυση σκέδασης

Αξιολογήστε τη διατομή ραντάρ (RCS) και την ηλεκτρομαγνητική σκέδαση για πολύπλοκες δομές. Υποστηρίξτε εφαρμογές όπως σχεδιασμός stealth, ανάλυση radome και τοποθέτηση κεραίας σε μεγάλες πλατφόρμες υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας.

simcenter-feko-rcs-χαρακτηριστική-δυνατότητας-5-πρωτότυπο-2119x1585

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Simcenter Feko

Select...

Το Simcenter Feko στην αεροδιαστημική και την άμυνα

Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων συστημάτων ραντάρ, κεραίας και ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων. Το Simcenter Feko επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη της απόδοσης της κεραίας σε πραγματικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης πλατφόρμας, των εφέ radome και της ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης, υποστηρίζοντας την επικύρωση συστήματος κρίσιμης σημασίας για την αποστολή.

Ένας γκρίζος κώνος μύτης αεροπλάνου με πολύχρωμες γραμμές ροής αέρα και ένα ζωντανό, πολύχρωμο μοτίβο ακτινοβολίας κεραίας που εκτείνεται από το μπροστινό μέρος του.

Συχνές Ερωτήσεις