Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι επεξεργαστές SIMATIC S7-1500 R/H;

Το SIMATIC S7-1500 R/H είναι ένα περιττό σύστημα CPU υψηλής διαθεσιμότητας σχεδιασμένο για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων. Συγχρονίζοντας μια εφεδρική CPU με την κύρια, διασφαλίζει ότι δεν χάνονται δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας, αποτρέποντας δαπανηρές διακοπές παραγωγής. Η μοναδική του αξία έγκειται στον ενσωματωμένο στο σύστημα συγχρονισμό και τη συνέπεια του έργου, που δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις για τη μηχανική στην TIA Portal. Η περιφέρεια IO συνδέεται με την κύρια και εφεδρική CPU είτε ως διακόπτη S1 είτε ως συσκευή S2 μέσω ενός δακτυλίου PROFINET με MRP για R-CPUs και συσκευή R1, μεταγωγής S1 ή S2 μέσω οποιασδήποτε δομής PROFINET για επεξεργαστές H. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των CPU μπορεί να είναι ~ 100 m για CPU R και έως 40 km για H-CPU.

Βασικά οφέλη

Μειώστε τον χρόνο διακοπής

Χάρη στην υψηλή διαθεσιμότητα σε κάθε επίπεδο (ελεγκτής, μονάδες δικτύου και διασύνδεσης) εξαλείφονται μεμονωμένα σημεία βλάβης.

Εύκολο στη συντήρηση

Η εναλλαγή εν ώρα λειτουργίας επιτρέπει την αντικατάσταση εξαρτημάτων αυτοματισμού κατά τη λειτουργία και με το Configuration-in-Run (CiR) η επέκταση είναι επίσης δυνατή.

Εύκολη ενσωμάτωση

Δεν απαιτείται πρόσθετο λογισμικό ή άδεια χρήσης. Ίδιο λογισμικό μηχανικής, TIA Portal, αλλά χωρίς προγραμματισμό για συγχρονισμό και διαχείριση πλεονασμού.

Προτεινόμενες δυνατότητες