Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να κάνετε αναβάθμιση στοιχείων ενεργητικού Performance Insight Asset Upgrade;

Το Performance Insight Asset Upgrade παρέχει στην εφαρμογή Industrial Edge Performance Insight ένα άλλο στοιχείο για να αυξήσει τη δομή των δεδομένων σας και να επεκτείνετε τη διαφάνεια των καταστημάτων. Ενισχύστε την απόδοση του μηχανήματος και του εργοστασίου σας έως και 10%.

Ένα στοιχείο περιλαμβάνει έως και 50 μεταβλητές και/ή έως 50 εμφανίσεις KPI που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Ένα στοιχείο ενεργοποιείται μόλις ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας παρουσίας KPI, μιας επικύρωσης μεταβλητού ορίου, ενός πίνακα ελέγχου ή μιας αναφοράς για το μεμονωμένο στοιχείο.

Το SIMATIC Performance Insight είναι μια εφαρμογή Industrial Edge που παρέχει βέλτιστη διαφάνεια στα μηχανήματά σας σε όλες τις γραμμές παραγωγής ή ολόκληρες τοποθεσίες. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του μηχανήματος για τον υπολογισμό και την απεικόνιση βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για τον εξορθολογισμό των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Φύλλο προϊόντος.

Προτεινόμενες δυνατότητες