IO-ενότητες
Οι μονάδες σήματος επιτρέπουν έναν επεκτάσιμο και οικονομικά προσαρμοσμένο σχεδιασμό. Εκτός από τις κλασικές μονάδες εισόδου και εξόδου, διατίθενται επίσης παραλλαγές με ασφάλεια κατά την αποτυχία.
Το SIMATIC ET 200pro είναι το αρθρωτό σύστημα εισόδου/εξόδου για κατανεμημένο αυτοματισμό. Αυτό το μικρό, ανθεκτικό και υψηλής απόδοσης σύστημα προσφέρει προστασία IP65/66/67, καθιστώντας το κατάλληλο για καθολική χρήση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Εφαρμόστε συστήματα εισόδου/εξόδου απευθείας στο μηχάνημα, ακόμη και σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ο στιβαρός, αρθρωτός σχεδιασμός μας επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση χωρίς θάλαμο ελέγχου, αντέχοντας αυξημένα μηχανικά φορτία. Απλοποιήστε τη ρύθμιση και μειώστε την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης με το SIMATIC ET 200pro.
Το σύστημα είναι αρθρωτά επεκτάσιμο και κατασκευασμένο γύρω από ένα ενεργό οπίσθιο πλαίσιο, επιτρέποντας ευέλικτη και απρόσκοπτη επέκταση.
Ένα ευρύ φάσμα τύπων μονάδων επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή του σε οτιδήποτε, από μικρές ρυθμίσεις έως εξαιρετικά πολύπλοκες εφαρμογές.
Είτε χρησιμοποιείται ως επέκταση σε κεντρικό ελεγκτή είτε αναπτύσσεται ως αυτόνομη λύση με δικό του ελεγκτή.
Οι μονάδες σήματος επιτρέπουν έναν επεκτάσιμο και οικονομικά προσαρμοσμένο σχεδιασμό. Εκτός από τις κλασικές μονάδες εισόδου και εξόδου, διατίθενται επίσης παραλλαγές με ασφάλεια κατά την αποτυχία.
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του σταθμού σας. Διατίθενται IO-Link, RFID καθώς και μετατροπείς συχνότητας και εκκινητές κινητήρων.
Οι CPU συνιστώνται για κατανεμημένες εφαρμογές που απαιτούν IP65/67.
Ο σταθμός εισόδου/εξόδου συνδέεται με το σύστημα διαύλου μέσω μονάδων διασύνδεσης. Αυτό προσφέρει ευέλικτες επιλογές σύνδεσης.