Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIMATIC ET 200clean;

Το SIMATIC ET 200clean είναι μια αποκεντρωμένη περιφερειακή λύση για εφαρμογές ευαίσθητες στην υγιεινή. Χρησιμοποιήστε το σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων και συσκευασίας όπου η καθαριότητα και η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Η διατήρηση αυστηρής υγιεινής και η πρόληψη της μόλυνσης είναι κρίσιμες προκλήσεις. Το SIMATIC ET 200clean ενδυναμώνει τις λειτουργίες σας με έναν εύκολο στον καθαρισμό σχεδιασμό και χημικά ανθεκτικό περίβλημα. Πληρούν αξιόπιστα τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και διατηρούν υψηλά πρότυπα καθαριότητας. Η πιστοποίηση IP69K του συστήματος παρέχει ισχυρή προστασία και στεγανότητα κατά τον καθαρισμό, αποτρέποντας τη διείσδυση βρωμιάς ή μικροβίων σε συσκευές. Η δυνατότητα καθαρισμού 360° βοηθά στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών και προστατεύει από κινδύνους για την υγεία.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε τη δυνατότητα καθαρισμού

Επιτύχετε υγιεινό καθαρισμό 360° με τον ειδικό σχεδιασμό του περιβλήματος. Αφαιρέστε αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες και αποτρέψτε τα μικρόβια για καθαριότητα της συσκευής Αποκτήστε αξιόπιστη προστασία από κινδύνους για την υγεία για να πληροίτε τις αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων.

Ενσωματώστε την ευελιξία

Ενσωματώστε στο σύστημά σας με ευέλικτες λειτουργίες συσκευής. Προσαρμόστε σε διάφορες δομές αυτοματισμού, διαύλους πεδίου και ελεγκτές για να εξελιχθεί το σύστημά σας σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες.

Βελτιώστε την αξιοπιστία

Βασιστείτε στην έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων και την ασφαλή διακοπή λειτουργίας της μονάδας δίσκου για σταθερή παραγωγή. Χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές και συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.