Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Distributed Controller;

Τα Distributed Controllers χρησιμοποιούνται για μηχανήματα με κατανεμημένη αρχιτεκτονική και για μηχανές σειράς με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Μεταφέροντας την ευφυΐα σε μεμονωμένους σταθμούς, μπορείτε να διορθώσετε σφάλματα χωρίς να σταματήσει η εγκατάσταση, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα. Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός SIMATIC S7-1500 με το σχεδιασμό ενός συστήματος SIMATIC ET 200 IO.

Τα Distributed Controllers μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο μηχάνημα σε μικρά κουτιά ελέγχου ή, στην περίπτωση του ET 200pro, χωρίς αυτά. Σε δικτυωμένες εγκαταστάσεις, η σύνδεση με τον κεντρικό πίνακα ελέγχου μιας γραμμής παραγωγής πραγματοποιείται μέσω του PROFINET. Η μεταφορά δεδομένων από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου σε Distributed Controllers στους μεμονωμένους σταθμούς βελτιώνει τη συνολική διαθεσιμότητα.

Οι Distributed Controllers μας περιλαμβάνουν:

  • Ανοιχτός ελεγκτής SIMATIC ET 200SP
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΈΣ SIMATIC ET 200SP
  • Επεξεργαστές SIMATIC ET 200για

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την απόδοση

Γρήγορη επεξεργασία εντολών. Απολαύστε σύνδεση δικτύου υψηλής απόδοσης μέσω PROFINET IO IRT και μεταφέρετε εσωτερικά δεδομένα με ταχύτητα έως και 100 Mbps. Καταγράψτε εύκολα αναλογικές τιμές και έξοδο από 50 μs και ψηφιακές τιμές και έξοδο από 1 μs.

Διατηρήστε τη συνδεσιμότητα

Εξασφαλίστε αξιόπιστη και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με επικοινωνία ανοιχτού Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) και επικοινωνήστε αποτελεσματικά μέσω PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R και USS.

Κλιμακώστε τις λειτουργίες σας

Ανεξάρτητα από το περιβάλλον, κάθε Distributed Controller μπορεί να επεκταθεί με μια δέσμη απευθείας συνδεόμενων μονάδων, τυπικών και ασφαλών, ψηφιακών και αναλογικών εισόδων/εξόδων, εκκινητών μοτοσυκλετών, επικοινωνίας και τεχνολογίας.

Προτεινόμενες δυνατότητες