Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να συνδεθείτε μέσω PM-LOGON;

Το PM-LOGON συμπληρώνει τη χειροκίνητη σύνδεση με την απλή και ασφαλή χρήση της ταυτότητας της εταιρείας. Αυτό εξοικονομεί χρόνο, ελαχιστοποιεί τα σφάλματα κατά την εγγραφή και εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα - ακριβώς όπου έχει σημασία.

Η χρήση της κάρτας ταυτότητας της εταιρείας καθιστά ακόμη και σύνθετους κανόνες κωδικού πρόσβασης διαχειρίσιμους στο πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας, επίσης με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων χρησιμοποιώντας ένα PIN.

Η εικόνα δείχνει την πύλη αυτοεξυπηρέτησης PM‑LOGON. Διάφορες επιλογές σύνδεσης RFID έχουν διαμορφωθεί για έναν χρήστη.

Βελτιστοποιημένη και ταχύτερη πρόσβαση στο σύστημα

Το PM-LOGON επιτρέπει γρήγορη και εύκολη σύνδεση χρήστη χρησιμοποιώντας διακριτικά RFID. Αυτό επιταχύνει σημαντικά την πρόσβαση στα συστήματα SIMATIC HMI και μειώνει τη χειροκίνητη προσπάθεια που απαιτείται για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων σύνδεσης.

Ένα σύστημα για όλους — SIMATIC Logon και UMC σε συνδυασμό

Με το PM-LOGON, οι χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και UMC ενοποιούνται σε μία μόνο περίπτωση — απαιτείται μόνο ένας κεντρικός διακομιστής PM-LOGON για τη χρήση και των δύο περιβαλλόντων. Αυτό απλοποιεί τη λειτουργία ετερογενών περιβαλλόντων συστήματος.

Πύλη αυτοεξυπηρέτησης

Με την ενσωματωμένη αυτοεξυπηρέτηση, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τα δικά τους διακριτικά RFID, κωδικούς πρόσβασης και PIN - χωρίς να χρειάζονται βοήθεια διαχειριστή. Αυτό μειώνει τον φόρτο εργασίας στο τμήμα πληροφορικής και απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Σύνδεση μέσω RFID - γρήγορη, ασφαλής και βολική

Με το PM-LOGON, οι χειριστές συνδέονται στα συστήματα SIMATIC HMI με το διακριτικό RFID τους, π.χ. την ταυτότητα της εταιρείας. Το PM‑LOGON καθορίζει αυτόματα τον αντίστοιχο χρήστη και επιτρέπει να ζητηθεί ένα προαιρετικό PIN. Αυτό καθιστά τη διαδικασία σύνδεσης ταχύτερη και ασφαλέστερη - ειδικά σε περιβάλλοντα όπου οι συχνές αλλαγές χρηστών σε κοινόχρηστα τερματικά είναι συνηθισμένες.

Εικονίδιο για σύνδεση μέσω αναγνώστη RFID

Ευέλικτη διαχείριση σύνδεσης

Το PM-LOGON ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής: Η τοπική διαχείριση χρηστών των Windows, η υπηρεσία Active Directory και το UMC μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση δεδομένων χρηστών. Για ετερογενή συστήματα, διατίθεται το ενσωματωμένο αποθετήριο PM‑LOGON. Οι υπάρχουσες εκχωρήσεις καρτών ταυτότητας εταιρείας μπορούν εύκολα να εισαχθούν για εξοικονόμηση χρόνου διαχείρισης.

Αρχιτεκτονική συστήματος με διάφορους υπολογιστές WinCC και αναγνώστες RFID.

Κεντρική διαχείριση: Διακομιστής PM‑LOGON

Ο διακομιστής PM-LOGON συνδυάζει οποιονδήποτε αριθμό αναγνωστών RFID και τους συνδέει ταυτόχρονα με διάφορα συστήματα-στόχους μέσω ελεύθερα διαμορφώσιμων αντιστοιχίσεων σύνδεσης. Οι παραστάσεις χρόνου εκτέλεσης PM‑LOGON μπορούν να λαμβάνουν και να προωθούν δεδομένα σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι μια σύνδεση μεταφέρεται αυτόματα σε άλλους σταθμούς εργασίας - ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολύπλοκα συστήματα με πολλούς σταθμούς.

Αρχιτεκτονική συστήματος που αποτελείται από διάφορους υπολογιστές WinCC και αναγνώστες RFID συνδεδεμένους στο διακομιστή PM‑LOGON.

Σύνδεση RFID απευθείας στον πίνακα

Το PM-LOGON επιτρέπει τη σύνδεση χρήστη με βάση το RFID απευθείας στα SIMATIC Comfort και Unified Comfort Panels. Τα στοιχεία σύνδεσης μεταφέρονται με ασφάλεια στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του πίνακα - χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι οι χειριστές σε αποκεντρωμένους σταθμούς HMI επωφελούνται επίσης από γρήγορες, ασφαλείς και βολικές αλλαγές χρηστών.

Η εικόνα δείχνει έναν πίνακα με έναν αναγνώστη RFID συνδεδεμένο σε αυτό, ο οποίος χρησιμοποιείται για σύνδεση με κάρτα ταυτότητας εταιρείας.

Σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας με FIDO2

Εκτός από τη σύνδεση χρησιμοποιώντας διακριτικά RFID, το PM‑LOGON υποστηρίζει το πρότυπο FIDO2. Χρησιμοποιήστε το Windows Hello, την κινητή συσκευή σας ή άλλες συσκευές συμβατές με το FIDO για έλεγχο ταυτότητας χωρίς κωδικό πρόσβασης και βολικό σε συστήματα SIMATIC HMI, για παράδειγμα, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων ή αναγνώρισης προσώπου. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη - χωρίς καμία προσπάθεια πληροφορικής μέσω της ενσωματωμένης πύλης αυτοεξυπηρέτησης.

Συχνές Ερωτήσεις