Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι συσκευές SIMATIC για ειδικές απαιτήσεις;

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC συσκευές για ειδικές απαιτήσεις είναι ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα IPC για μοναδικές καταστάσεις εγκατάστασης ή όπου η ευρωστία της επιφάνειας είναι κρίσιμη. Αυτό επιτρέπει συμπαγείς, αποκεντρωμένες έννοιες λειτουργίας σε σκληρά, σκονισμένα περιβάλλοντα ή υγιεινά καθαρούς χώρους, όπως η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει όλες τις προστατευμένες συσκευές IP65 για τοποθέτηση βραχίονα στήριξης και μοντέλα με πρόσοψη από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές υγιεινής.

Βασικά οφέλη

Απολαύστε ευέλικτες αποκεντρωμένες λειτουργίες

Οι συσκευές SIMATIC PRO διαθέτουν συμπαγείς, αποκεντρωμένες έννοιες λειτουργίας, προστασία IP65 και στιβαρό περίβλημα αλουμινίου. Επιλέξτε από ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης, όπως η τοποθέτηση της συσκευής με τη βάση ή μέσω του βραχίονα στήριξης.

Αποτελεσματική κλιμακούμενη λύση αυτοματισμού

Διαμορφώστε λύσεις αυτοματισμού χωρίς περίβλημα με προστασία IP65 χρησιμοποιώντας το σύστημα SIMATIC HMI PRO και τις αρθρωτές επεκτάσεις. Κλιμακώστε τη λύση αυτοματισμού σας για να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

Διατηρήστε αβίαστα τα πρότυπα υγιεινής

Διατηρήστε τα πρότυπα υγιεινής σε ευαίσθητα περιβάλλοντα παραγωγής τροφίμων και ποτών. Οι συσκευές SIMATIC HYG διαθέτουν πρόσοψη από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθαρισμό και προστασία από θραύσματα για την κάλυψη αυστηρών απαιτήσεων της βιομηχανίας.

Προτεινόμενες δυνατότητες