Γιατί το SIMATIC Rack PC;
Το SIMATIC Rack PC προσφέρει ισχυρή απόδοση συστήματος για απαιτητικές εφαρμογές και είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εργασιών. Χάρη στις πολυάριθμες διεπαφές, κάθε SIMATIC Rack PC μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και ευέλικτα, ιδανικό για απαιτητικές εργασίες βιομηχανικού αυτοματισμού, οπτικοποίησης και επεξεργασίας δεδομένων. Σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία 24/7, αυτοί οι κλιμακούμενοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και παγκόσμιες πιστοποιήσεις.
Το πλήρες χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει αυτές τις επιλογές στην κατηγορία διακομιστή:
- SIMATIC IPC RS-545A
- SIMATIC IPC RS-828A
Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες στην κλάση σταθμού εργασίας:
- SIMATIC IPC RW-543B
- SIMATIC IPC RW-545A
- SIMATIC IPC647E
- SIMATIC IPC847E
- SIMATIC IPC1047E
Ή επιλέξτε αυτές τις επιλογές στην κλάση πελάτη:
- SIMATIC IPC RC-543B
- SIMATIC IPC RC-545A
Βασικά οφέλη
Προσαρμογή στη ρύθμισή σας
Χάρη στις πολυάριθμες διεπαφές και διαμορφώσεις που διατίθενται, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο σύστημα SIMATIC Rack PC για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Αγκαλιάστε το AI
Επιλεγμένα συστήματα επιτρέπουν τη χρήση καρτών επιταχυντή AL υψηλής απόδοσης. Ενισχύστε την ομάδα σας για να κλιμακώσει τις λειτουργίες σας με τεχνητή νοημοσύνη.
Προσαρμόστε τον προϋπολογισμό σας
Με τρεις κατηγορίες διαθέσιμες στο χαρτοφυλάκιο SIMATIC Rack PC - κατηγορία διακομιστών, κλάση σταθμών εργασίας και κλάση πελάτη - μπορείτε να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει στο σημείο τιμής και στις ανάγκες σας, από τις καλύτερες επιδόσεις έως τις βασικές εφαρμογές.
Το χαρτοφυλάκιο SIMATIC Rack PC με μια ματιά
Κατηγορία διακομιστή
Οι διαμορφώσεις RAID1/5 και τα πλεονάζοντα τροφοδοτικά εξασφαλίζουν υψηλή ακεραιότητα δεδομένων. Η υψηλή υπολογιστική ισχύς και οι προαιρετικοί επιταχυντές AI υποστηρίζουν εφαρμογές υψηλής έντασης CPU και GPU, όπως εικονικοποίηση και εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης.

Κατηγορία σταθμού εργασίας
Αυτοί οι υπολογιστές υπερέχουν στη μηχανική όραση, το συμπέρασμα και την προσομοίωση AI, προσφέροντας την καλύτερη υπολογιστική ισχύ και γραφικά στην κατηγορία τους. Οι διαμορφώσεις RAID1 και τα προαιρετικά εφεδρικά τροφοδοτικά εξασφαλίζουν ισχυρή ασφάλεια δεδομένων.

Κατηγορία πελάτη
Οι υπολογιστές κατηγορίας πελατών είναι οικονομικά αποδοτικές, ευέλικτες λύσεις για απλές εφαρμογές όπως το HMI, η μέτρηση και η παρακολούθηση. Υποστηρίζουν ρυθμίσεις πολλαπλών οθονών μέσω αποκλειστικών GPU και χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή για γρήγορη ενσωμάτωση περιβάλλοντος.