Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ο χρόνος εκτέλεσης του SIMATIC WinCC Unified PC;

Το WinCC Unified PC Runtime είναι η μηχανή SCADA και οπτικοποίησης του ενοποιημένου συστήματος WinCC. Συνδέει δεδομένα παραγωγής (OT) με συστήματα πληροφορικής μέσω ανοιχτών διεπαφών, δίνοντάς σας μια ενιαία, συνεπή εικόνα των μηχανημάτων, των γραμμών και των εγκαταστάσεων σας.

Από τον έλεγχο και την παρακολούθηση του χειριστή έως την ανάλυση σε όλο το σύστημα, αυτή η λύση που βασίζεται σε υπολογιστή παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεστε για να εκτελέσετε και να κατανοήσετε τη λειτουργία σας - όλα μέσα σε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται επίσης από τα HMI Unified Panels.

Ξεκλειδώστε πραγματική ευελιξία:

  • Επεκτασιμότητα
    Ξεκινήστε με ένα μόνο μηχάνημα και αναπτύξτε μεγάλα, κατανεμημένα συστήματα με σχεδόν απεριόριστα σημεία δεδομένων - χωρίς αλλαγή πλατφορμών.
  • Ανοιχτότητα
    Ενσωματώστε εύκολα με άλλα συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πληροφορικής χρησιμοποιώντας τυπικές, ανοιχτές διεπαφές.
  • Έτοιμα προς χρήση χαρακτηριστικά
    Οι ενσωματωμένες επιλογές όπως η αρχειοθέτηση SQL και ο πλεονασμός υποστηρίζουν υψηλή διαθεσιμότητα και αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων από την πρώτη μέρα.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Βασικά οφέλη

Σύνολο στοιχείων ελέγχου χαρακτηριστικών ενοποιημένου συστήματος WinCC

Μάθετε γρήγορα και λειτουργήστε με αυτοπεποίθηση

Χρησιμοποιήστε μια σαφή, εύκολη σύγχρονη διεπαφή σχεδιασμένη για χειριστές και μηχανικούς. Δωρεάν μαθήματα σε Ενιαία Ακαδημία βοηθήστε την ομάδα σας να είναι παραγωγική γρήγορα και να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών.

Πελάτες εγκατάστασης μηδενικής δυνατότητας εγκατάστασης SIMATIC WinCC Unified System

Τυποποιήστε όλα τα μηχανήματα και τα συστήματα

Χρησιμοποιήστε την ίδια πλατφόρμα σε ενοποιημένα πάνελ και συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστή για να δημιουργήσετε μια συνεπή εμπειρία για χειριστές και μηχανικούς. Η τυποποίηση μειώνει την προσπάθεια μηχανικής, απλοποιεί την υποστήριξη και μειώνει το μακροπρόθεσμο κόστος.

Μια γραφική αναπαράσταση των πληροφοριών απόδοσης χαρακτηριστικών WinCC Unified PC.

Εύκολη ενσωμάτωση με το υπάρχον περιβάλλον σας

Συνδέστε δεδομένα παραγωγής σε βάσεις δεδομένων, εργαλεία πληροφορικής και λογισμικό τρίτων χρησιμοποιώντας ανοιχτές, τυπικές διεπαφές. Το WinCC Unified PC λειτουργεί εντός της τρέχουσας αρχιτεκτονικής σας χωρίς να απαιτείται πολύπλοκη προσαρμογή.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εκτελέστε πλήρη SCADA με πλεονασμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο

Λειτουργήστε και παρακολουθήστε ολόκληρες γραμμές και εγκαταστάσεις με πρόσβαση βάσει προγράμματος περιήγησης, κεντρική απεικόνιση και ενσωματωμένο πλεονασμό. Συλλέξτε δεδομένα αξιόπιστα, διατηρήστε τα συστήματα διαθέσιμα και δώστε στις ομάδες ασφαλή πρόσβαση από οπουδήποτε.

Έλεγχος γραμμής συναρμολόγησης-Εμπορευματοκιβώτιο κινητών τηλεφώνων WINCC-Unified Tablet

Αρχειοθέτηση και χρήση δεδομένων παραγωγής με το Unified Data Hub

Αποθηκεύστε μακροπρόθεσμα δεδομένα καταστημάτων σε ένα κεντρικό αρχείο SQL σχεδιασμένο για ενοποιημένα συστήματα. Συνδέστε δεδομένα OT σε εφαρμογές πληροφορικής, εργαλεία αναφοράς και αναλυτικά στοιχεία χωρίς πολύπλοκο χειρισμό δεδομένων ή προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων.

ΣΚΑΔΑ

Ελέγξτε τις διαδικασίες παρτίδας με το WinCC Unified SIQENCE

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε συνταγές συμβατές με ISA-88 για διαδικασίες παρτίδας που βασίζονται σε PLC χρησιμοποιώντας γραφικούς επεξεργαστές και προσόψεις. Παρακολουθήστε παρτίδες κατά το χρόνο εκτέλεσης, προσαρμόστε παραμέτρους και δημιουργήστε αναφορές με ενσωματωμένα εργαλεία.

Ένα άτομο κρατά ένα tablet που εμφανίζει ένα διάγραμμα συστήματος, με ψηφιακές συνδέσεις που εκτείνονται σε γαλαζοπράσινα περιγράμματα βιομηχανικού εξοπλισμού σε σκούρο φόντο, απεικονίζοντας τον ψηφιακό έλεγχο των φυσικών διεργασιών.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Ένα καινοτόμο σύστημα SCADA για γραμμές παραγωγής μη υφασμένων υφασμάτων

Η Teletronic S.r.l. συνεργάζεται με έναν Ιταλό OEM στην αγορά μη υφασμένων υφασμάτων, μεταβαίνοντας από έναν πάροχο μεμονωμένων μηχανημάτων σε κατασκευαστή ολόκληρης γραμμής.

Οι κύριες απαιτήσεις που έλαβε ο πελάτης από τον ΚΑΕ είναι:

  • Ενιαίο σημείο διαχείρισης/παρακολούθησης για παραγγελίες παραγωγής
  • Άμεση διεπαφή SQL με MES τόσο για την εισαγωγή παραγγελιών όσο και για σχόλια από ολόκληρη τη γραμμή
  • Γρήγορη και εύκολη αναδιάταξη παραγγελίας παραγωγής από τους χειριστές
  • Διάδοση παραμέτρων παραγωγής σε ολόκληρη τη γραμμή με βάση την τρέχουσα επεξεργασμένη παραγγελία

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους

ΜΜΕ

ιστολόγιο | 5 λόγοι για τους οποίους το σωστό σύστημα οπτικοποίησης δεν γνωρίζει όρια

ιστολόγιο | 4 λόγοι για τους οποίους πρέπει να εκσυγχρονίσετε το σύστημα οπτικοποίησης σας

Λήψεις

Νέα & Δοκιμή | Τελευταία νέα και δωρεάν δοκιμή

Κατάλογος προϊόντων | Συστήματα διασύνδεσης Ανθρώπου-Μηχανής/Βιομηχανικός

Πακέτα Λογισμικού | Σιματικός εξοπλισμός IPC με το SIMATIC WinCC Unified